(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวอย่าง
ขนาดภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
NLC12 |
NLC14 |
NLC14A |
NLC16 |
NLC20 |
NLCMC121 |
NLCMC161 |
NLCMC162 |
NLCMC163 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B | จำนวน | A (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | บังคับ สลักเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 604.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 | 12 | 42 | 24 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8.5 | 14 | - | - | 80 | M12 | ||
฿ 628.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 14 | 54 | 32 | 16 | 16 | 16 | 14.3 | 10 | 18 | - | - | 200 | M14 | ||
฿ 628.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 14A | 54 | 32 | 12 | 16 | 14 | 14.3 | 10 | 18 | - | - | 190 | M14 | ||
฿ 819.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 16 | 61 | 40 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 8 | 22 | - | - | 390 | M16 | ||
฿ 1,026.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 20 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20.6 | 9.5 | 27 | - | - | 730 | M20 | ||
฿ 1,733.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 121 | 63 | 32 | 15 | 15 | 17 | 14.3 | 10 | 27 | 7 | 19 | 240 | M12, M14 | ||
฿ 2,020.94 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 32 | 161 | 63 | 32 | 15 | 15 | 17 | 17.5 | 8 | 28 | 7 | 19 | 240 | M16 | |
฿ 2,294.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 162 | 98 | 38 | 21 | 15 | 17 | 17.5 | 30 | 41 | 7 | 20 | 490 | M16 | ||
฿ 2,325.00 | JIG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 163 | 63 | 32 | 15 | 15 | 12 | 17.5 | 8 | 28 | 7 | 19 | 220 | M16 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | ลำดับที่ | ใช้งานได้ น็อตตัวผู้ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C |
NLC | 12 | M12 | 42 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 13.0 | 8.5 | 14 | — | — | 80 |
14 | M14 | 54 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 14.3 | 10.0 | 18 | 200 | |||
14 A | 26 | 12 | 14 | 190 | ||||||||||
16 | M16 | 61 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 8.0 | 22 | 390 | |||
20 | M20 | 75 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20.6 | 9.5 | 27 | 730 | |||
NLCMC | 121 | M12, M14 | 63 | 32 | 32 | 15 | 15 | 17 | 14.3 | 10.0 | 7 | 19 | 240 | |
161 | M16 | 17.5 | 8.0 | 28 | ||||||||||
162 | 98 | 38 | 38 | 21 | 17.5 | 30.0 | 41 | 20 | 490 | |||||
163 | 63 | 27 | 32 | 15 | 12 | 17.5 | 8.0 | 28 | 19 | 220 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง