(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากการแทรกจากด้านบนของร่องTเป็นไปได้จึงมีประโยชน์สำหรับโต๊ะวางชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รหัสสินค้า |
---|
DEC10 |
DEC12 |
DEC16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | บังคับ สลักเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 932.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | 25 | 12 | 11 | 37 | 16 | 50 | 180 | M10 | ||
฿ 1,137.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 100 | 32 | 16 | 13 | 41 | 18 | 60 | 350 | M12 | ||
฿ 1,543.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 115 | 38 | 19 | 18 | 47 | 21 | 75 | 550 | M16 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | ลำดับที่ | ใช้งานได้ น็อตตัวผู้ | A | B | C | D | E | F | I | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C |
DEC | 10 | M10 | 90 | 25 | 12 | 11 | 37 | 16 | 50 | 180 |
12 | M12 | 100 | 32 | 16 | 13 | 41 | 18 | 60 | 350 | |
16 | M16 | 115 | 38 | 19 | 18 | 47 | 21 | 75 | 550 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง