(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้จับชิ้นงานระหว่างการตกแต่ง เครื่องจักร
· ใช้กับ บล็อค ขั้น สตัดโบลท์ น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T และ น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน
· วัสดุ S45C (ชุบแข็ง HRC30±5)/ กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
SC10-A |
SC10-B |
SC10-C |
SC12-A |
SC12-B |
SC12-C |
SC16-A |
SC16-B |
SC16-C |
SC20-A |
SC20-B |
SC20-C |
SC22-A |
SC22-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รุ่น | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | บังคับ สลักเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 674.01 ฿ 407.03 | CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 60 | A | 60 | 25 | 12 | 19 | 22 | 11 | 11 | 60 | M10 | ||
฿ 850.15 ฿ 515.02 | CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 100 | B | 100 | 25 | 16 | 38 | 25 | 14 | 11 | 120 | M10 | ||
฿ 1,352.78 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 150 | C | 150 | 25 | 19 | 56 | 28 | 17 | 11 | 260 | M10 | |
฿ 765.03 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 60 | A | 60 | 25 | 13 | 18 | 23 | 11 | 15 | 60 | M12 | |
฿ 1,105.59 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 100 | B | 100 | 32 | 19 | 32 | 28 | 17 | 13 | 170 | M12 | |
฿ 1,442.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 150 | C | 150 | 32 | 22 | 51 | 33 | 19 | 14 | 290 | M12 | ||
฿ 922.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 60 | A | 60 | 32 | 16 | 10 | 27 | 14 | 18 | 80 | M16 | ||
฿ 956.00 ฿ 618.05 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 100 | B | 100 | 38 | 19 | 31 | 31 | 17 | 18 | 200 | M16 | |
฿ 1,572.00 ฿ 716.05 | CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 150 | C | 150 | 38 | 22 | 48 | 33 | 19 | 18 | 350 | M16 | ||
฿ 1,294.10 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 | 100 | A | 100 | 38 | 19 | 27 | 31 | 17 | 22 | 190 | M20 | |
฿ 1,126.00 ฿ 701.05 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 150 | B | 150 | 38 | 25 | 48 | 38 | 22 | 22 | 370 | M20 | |
฿ 2,173.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 200 | C | 200 | 50 | 30 | 80 | 41 | 25 | 22 | 680 | M20 | ||
฿ 2,288.12 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 22 | 152.4 | A | 150 | 50 | 32 | 42 | 44 | 27 | 24 | 650 | M22 | |
฿ 2,659.23 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 22 | 203.2 | B | 200 | 50 | 32 | 76 | 47 | 30 | 24 | 950 | M22 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | ลำดับที่ | รุ่น | ใช้งานได้ น็อตตัวผู้ | A | B | C | D | E | F | G | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C |
SC | 10 | A | M10 | 60 | 25 | 12 | 19 | 22 | 11 | 11 | 60 |
B | 100 | 16 | 38 | 25 | 14 | 120 | |||||
C | 150 | 19 | 56 | 28 | 17 | 260 | |||||
12 | A | M12 | 60 | 12 | 18 | 23 | 11 | 13 | 60 | ||
B | 100 | 32 | 19 | 32 | 28 | 17 | 170 | ||||
C | 150 | 22 | 51 | 33 | 19 | 14 | 290 | ||||
16 | A | M16 | 60 | 16 | 10 | 27 | 14 | 18 | 80 | ||
B | 100 | 38 | 19 | 31 | 31 | 17 | 200 | ||||
C | 150 | 22 | 48 | 33 | 19 | 350 | |||||
20 | A | M20 | 100 | 19 | 27 | 31 | 17 | 22 | 190 | ||
B | 150 | 25 | 48 | 38 | 22 | 370 | |||||
C | 200 | 50 | 30 | 80 | 41 | 25 | 680 | ||||
22 | A | M22 | 150 | 32 | 42 | 44 | 27 | 24 | 650 | ||
B | 200 | 76 | 47 | 30 | 950 | ||||||
C | 250 | 38 | 102 | 52 | 33 | 1,280 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง