(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถทำงานที่พื้นผิวหยาบได้ดีเยี่ยมด้วยการใช้วัสดุเซอร์เมท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุชิ้นงาน | อย่างเห็นแก่ตัว | โนส อาร์ | วัสดุ | รุ่น คาร์ไบด์ | วัสดุ เซอร์เม็ต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,985.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ถนัดมือซ้าย | 0.4 | คาร์ไบด์ | SXR10 | - | ||
฿ 2,985.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ถนัดมือซ้าย | 0.4 | คาร์ไบด์ | SXR20 | - | ||
฿ 2,985.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | 0.4 | วัสดุเซอร์เม็ต | - | VC625 | ||
฿ 2,985.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า | มือขวา | 0.4 | คาร์ไบด์ | SXR10 | - | ||
฿ 2,142.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | มือขวา | 0.4 | คาร์ไบด์ | SXR20 | - | ||
฿ 2,142.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 0.4 | วัสดุเซอร์เม็ต | - | VC625 | ||
฿ 2,985.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | 0.8 | วัสดุเซอร์เม็ต | - | VC625 | ||
฿ 2,985.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | มือขวา | 0.8 | คาร์ไบด์ | SXR10 | - | ||
฿ 2,985.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | มือขวา | 0.8 | คาร์ไบด์ | SXR20 | - | ||
฿ 2,985.00 | CUTTING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 0.8 | วัสดุเซอร์เม็ต | - | VC625 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รหัสรุ่น | มือที่ถนัด | เบรกเกอร์ | วัสดุ (เลือกได้) | R | ||
คาร์ไบด์ | วัสดุเซอร์เม็ต | ||||||
SXR10 | SXR20 | VC625 | |||||
TNGG160404 | R (ขวา) | C ( การเก็บงานขั้นตอนสุดท้าย ~ กึ่งสำเร็จ) | ● | ● | ● | 0.4 | |
L (ซ้าย) | ● | ● | ● | ||||
TNGG160408 | R (ขวา) | ● | ● | ● | 0.8 | ||
L (ซ้าย) | ● |
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 6 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | เชิงลบ | เบรกเกอร์ | C (จบงาน – ระดับกลาง) |
ด้ามจับ บังคับ | PTGNR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง