1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ คาร์ไบด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,971.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง คมตัดที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้เจาะ วัสดุ ชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น สเตนเลส และ อะลูมิเนียมอัลลอย
· การเจาะสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขการตัด 60 ม./นาที หรือมากกว่า
· รองรับการใช้งาน กับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การตกแต่งรูและการเจาะรู ไพล็อต เกลียว ที่มีความแม่นยำสูง
· สามารถใช้สำหรับการเก็บผิวละเอียดรูได้ เนื่องจากให้ ความแม่นยำ ด้านมิติและ ความแม่นยำ หยาบของ พื้นผิว เท่ากันกับการคว้านและการรีม
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรู ไพล็อต ของ เกลียว ที่มีความแม่นยำสูงโดยมีเปอร์เซ็นต์การเกาะของ เกลียว สูง
· มีความสามารถในการแก้ไขความผันแปรของเส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต ทำให้มี ความแม่นยำ ตำแหน่ง รูที่ดีขึ้น

ดอกกัดเจาะคาร์ไบด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-BREM3R-2
TAC-BREM3R-3
TAC-BREM3R-4
TAC-BREM3R-5
TAC-BREM3R-6
TAC-BREM3R-8
TAC-BREM3R-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการเจาะรูลึก
(มิลลิเมตร)
เครื่องบินลบ การทําแชมเฟอร์ C

฿ 2,971.00

BORING ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 2120 ถึง 0.01690100.5

฿ 2,971.00

BORING ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 3170 to 0.012690150.5

฿ 3,469.00

BORING ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 4220 to 0.0126100200.8

฿ 3,594.00

BORING ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 5270 to 0.0126100250.8

฿ 4,193.00

BORING ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 6320 to 0.0128105301

฿ 5,610.00

BORING ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 8420 to 0.01510105401.5

฿ 7,234.00

BORING ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 10520 to 0.01512120502

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเจาะคาร์ไบด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น ประสิทธิภาพการเจาะรูลึกความยาว ใบมีดลบคม
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เครื่องบินลบ การทําแชมเฟอร์ C
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
D
TAC-BREM3R210129060.5
315179060.5
4202210060.8
5252710060.8
6303210581.
84042105101.5
105052120122.


สำหรับสภาพการตัดอ้างอิงถึง >>คลิกที่นี่.

ข้อมูลมากกว่านี้


(1) เหมาะสำหรับชิ้นงานที่หลากหลาย
- ด้วยคมตัดที่มีรูปร่างไม่เหมือนใครสามารถเจาะรูได้ใน วัสดุ ในงานต่าง ๆ เช่น สเตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย ฯลฯ
(2) การตัดด้วยความเร็วสูงกลายเป็นจริงแล้ว
- การเจาะจะดำเนินการด้วย 60 ม. หรือมากกว่าเงื่อนไขการตัดต่อนาที
(3) การใช้งานหลากหลายรวมถึงการตกแต่งรูและรู ไพล็อต ความแม่นยำ สูง
- ใช้สำหรับการตกแต่งรูเพื่อให้ได้ งานละเอียด ในมิติ / ความขรุขระของ พื้นผิว ที่เทียบเท่ากับการคว้านและคว้านรู
- เหมาะสำหรับการเจาะรู ไพล็อต ความแม่นยำ สูงสำหรับ สกรู ที่มีอัตราการจับสูง
- เนื่องจากสามารถทำการแก้ไขสำหรับความแปรผันของเส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต ความแม่นยำ ของตำแหน่งของรูจึงสามารถปรับปรุงได้
- เมื่อใช้ ทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อน สามารถเจาะรูที่ งานละเอียด ได้อีก
(4) การตัดแบบเปียกกึ่งแห้งและแห้งล้วนได้รับการจัดการ
- รองรับการตัดแบบเปียกโดยใช้ ของไหล ตัดเช่นเดียวกับการตัดแบบกึ่งแห้งและแบบแห้ง

■ ตัวอย่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
■ ข้อมูล การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
เครื่องมือTAC-BREM3R-6
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขลุ่ย = 6, ความยาว ใบมีดลบคม = 32, ความยาวทั้งหมด = 105
วัสดุชิ้นงานS50C
ความเร็วการปฏิวัติ4770 นาที -1
อัตราการป้อน1,190 มิลลิเมตร / นาที
ความลึกของรู24 มม
เครื่องจักร ใช้โรงงานของ kitamura Machinery co., ltd.
วัตถุให้ความเย็นแห้ง

■ เปรียบเทียบเวลาการขุดเจาะ
ดอกกัดเจาะคาร์ไบด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรู
ทางเข้า: ทางออก 6,020 มม: 6,010 มม

[การเปรียบเทียบความเร็ว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (ตัวอย่าง))]
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ น่าเบื่อ1.2Seconds
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์15 วินาที
ดอกรีมเมอร์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)32 วินาที




เวลาในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เทียบกับ ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ อยู่ที่ประมาณ 1/12
และการเจาะรูที่เท่าเทียมกันนั้นทำได้

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว มี
รูปทรง ร่อง แบบตรง ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
ประเภทการ การเคลือบผิว TiAlN