1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง คาร์ไบด์ ตรง ไม่เคลือบ / TS coat สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง คาร์ไบด์ ตรง ไม่เคลือบ / TS coat สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ
  • ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง คาร์ไบด์ ตรง ไม่เคลือบ / TS coat สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 814.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ คาร์ไบด์ ช่วยให้สามารถตัดด้วยความเร็วสูง ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อเทียบกับ ดอกรีมเมอร์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
· ผลิตภัณฑ์เคลือบ TS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บผิว เหล็กกล้าความแข็งสูง 40 HRC หรือสูงกว่า (TSC—XHR)

ดอกคาร์ไบด์รีมเมอร์ชนิดตรง ไม่เคลือบ / เคลือบ TS สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-HR-1
SEC-HR-1.5
SEC-HR-2
SEC-HR-2.5
SEC-HR-3
SEC-HR-3.5
SEC-HR-4
SEC-HR-4.5
SEC-HR-5
SEC-HR-5.5
SEC-HR-6
SEC-HR-6.5
SEC-HR-7
SEC-HR-7.5
SEC-HR-8
SEC-HR-8.5
SEC-HR-9
SEC-HR-9.5
SEC-HR-10
TSC-XHR-1
TSC-XHR-1.5
TSC-XHR-2
TSC-XHR-2.5
TSC-XHR-3
TSC-XHR-3.5
TSC-XHR-4
TSC-XHR-5
TSC-XHR-6
TSC-XHR-7
TSC-XHR-8
TSC-XHR-9
TSC-XHR-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาว การทําแชมเฟอร์ ประเภทการ การเคลือบผิว

฿ 814.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -112ไม่มี0.006 to 0.00210 to -0.0104500.3-

฿ 867.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -1.516ไม่มี0.006 to 0.0021.50 to -0.0104500.4-

฿ 826.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -218ไม่มี0.006 to 0.00220 to -0.0104500.5-

฿ 974.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -2.520ไม่มี0.006 to 0.0022.50 to -0.0104500.5-

฿ 1,324.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -327ไม่มี0.006 to 0.00230 to -0.0104600.5-

฿ 1,355.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -3.527ไม่มี0.009 to 0.0043.50 to -0.0124600.5-

฿ 1,343.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -427ไม่มี0.009 to 0.00440 to -0.0124600.5-

฿ 1,626.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -4.530ไม่มี0.009 to 0.0044.50 to -0.0126700.5-

฿ 1,641.29

REAMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -530ไม่มี0.009 to 0.00450 to -0.0126700.5-

฿ 1,708.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -5.530ไม่มี0.009 to 0.0045.50 to -0.0126800.8-

฿ 1,708.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -630ไม่มี0.009 to 0.00460 to -0.0126800.8-

฿ 2,161.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -6.535ไม่มี0.012 to 0.00670 to -0.0156800.8-

฿ 2,161.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -735ไม่มี0.012 to 0.00670 to -0.0156800.8-

฿ 2,426.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -7.535ไม่มี0.012 to 0.00680 to -0.0156800.8-

฿ 2,512.65

REAMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -835ไม่มี0.012 to 0.00680 to -0.0156800.8-

฿ 2,992.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -8.540ไม่มี0.012 to 0.00690 to -0.0156901-

฿ 3,118.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -940ไม่มี0.012 to 0.00690 to -0.0156901-

฿ 3,396.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -9.540ไม่มี0.012 to 0.006100 to -0.0156901-

฿ 3,792.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน -1040ไม่มี0.012 to 0.006100 to -0.0156901-

฿ 959.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -112มี0.006 to 0.00210 to -0.0104500.3Ts

฿ 2,130.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.516มี0.006 to 0.0021.50 to -0.0104500.4Ts

฿ 2,035.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -218มี0.006 to 0.00220 to -0.0104500.5Ts

฿ 2,300.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -2.520มี0.006 to 0.0022.50 to -0.0104500.5Ts

฿ 1,567.74

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -327มี0.006 to 0.00230 to -0.0104600.5Ts

฿ 2,917.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.527มี0.009 to 0.0043.50 to -0.0124600.5Ts

฿ 1,633.55

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10427มี0.009 to 0.00440 to -0.0124600.5Ts

฿ 1,970.32

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -530มี0.009 to 0.00450 to -0.0126700.5Ts

฿ 2,016.77

REAMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10630มี0.009 to 0.00460 to -0.0126800.8Ts

฿ 3,918.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -735มี0.012 to 0.00670 to -0.0156800.8Ts

฿ 2,833.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -835มี0.012 to 0.00680 to -0.0156800.8Ts

฿ 3,232.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -940มี0.012 to 0.00690 to -0.0156901Ts

฿ 4,494.19

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1040มี0.012 to 0.006100 to -0.0156901Ts

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกคาร์ไบด์รีมเมอร์ชนิดตรง ไม่เคลือบ / เคลือบ TS สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ความยาวแชมเฟอร์
T
ความยาวของคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
จำนวนฟัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
SEC-HR
(ไม่เคลือบ)


TSC-XHR
(สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ)
10.3125014
1.50.416501.54
20.5185024
2.50.520502.54
30.5276034
3.50.527603.54
40.5276044
4.50.530704.56
50.5307056
5.50.830805.56
60.8308066
6.50.8358076
70.8358076
7.50.8358086
80.8358086
8.51409096
91409096
9.514090106
1014090106


เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การตัดด้วยความเร็วสูงทำได้โดยใช้ คาร์ไบด์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อเทียบกับ ดอกรีมเมอร์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS แบบใหม่ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไป (TSC-XHR)
การ การเคลือบผิว TS ทำให้เหมาะสำหรับการกัดเหล็กกล้าความแข็งสูง 40HRC (TSC-XHR)

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง รูปทรง ร่อง แบบตรง
ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์