1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกคาร์ไบด์รีมเมอร์ฟันเฉียง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,385.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีร่องปลาย จึงสามารถแก้ไขความโค้งของรูได้พร้อมกันด้วย ฟังก์ชั่น การกัด และปรับปรุงความหยาบ พื้นผิว ด้วย ฟังก์ชั่น การปั่นเงา
· การรีมโดยตรงสามารถทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขด้วย ดอกเอ็นมิลล์ หลังจากเจาะ ไพล็อต
· แม้แต่การตัดด้วยความเร็วสูงก็สามารถทำได้โดยการใช้ขลุ่ยเกลียว

ดอกคาร์ไบด์รีมเมอร์ฟันเฉียง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-ECSPHR3
SEC-ECSPHR3.005
SEC-ECSPHR3.01
SEC-ECSPHR4
SEC-ECSPHR4.005
SEC-ECSPHR4.01
SEC-ECSPHR5
SEC-ECSPHR5.005
SEC-ECSPHR5.01
SEC-ECSPHR6
SEC-ECSPHR6.005
SEC-ECSPHR6.01
SEC-ECSPHR7
SEC-ECSPHR7.01
SEC-ECSPHR8
SEC-ECSPHR8.005
SEC-ECSPHR8.01
SEC-ECSPHR9
SEC-ECSPHR9.01
SEC-ECSPHR10
SEC-ECSPHR10.005
SEC-ECSPHR10.01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาว การทําแชมเฟอร์ ใต้คอℓ1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,385.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 32034650.1540

฿ 4,678.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 3.0052034650.1540

฿ 4,678.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 3.012034650.1540

฿ 2,751.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 42044650.240

฿ 2,889.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 4.0052544750.245

฿ 2,889.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 4.012544750.245

฿ 3,261.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 52554750.245

฿ 3,261.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 5.0052554750.245

฿ 3,261.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 5.012554750.245

฿ 3,469.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 625661000.365

฿ 3,469.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 6.00525661000.365

฿ 3,469.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 6.0125661000.365

฿ 4,382.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 725761100.370

฿ 4,382.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 7.0125761100.370

฿ 4,633.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 825861250.385

฿ 4,929.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 8.00525861250.385

฿ 4,929.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 8.0125861250.385

฿ 5,956.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 930961350.390

฿ 5,956.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 9.0130961350.390

฿ 6,315.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 10301061500.3100

฿ 6,365.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 10.005301061500.3100

฿ 6,365.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 10.01301061500.3100

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกคาร์ไบด์รีมเมอร์ฟันเฉียง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
SEC-ECSPHR
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
ความยาวแชมเฟอร์
T
ความยาวของคมตัด
ใต้คอ
ℓ1
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
จำนวนฟันรูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง
30.1520406534แบบแบน
3.0050.1520406534
3.010.1520406534
40.220406544
4.0050.225457544
4.010.225457544
50.225457554
5.0050.225457554
5.010.225457554
60.3256510066
6.0050.3256510066
6.010.3256510066
70.3257011076
7.0050.3257011076
7.010.3257011076
80.3258512586
8.0050.3258512586
8.010.3258512586
90.3309013596
9.0050.3309013596
9.010.3309013596
100.330100150106
10.0050.330100150106
10.010.330100150106

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การชดเชยการเอียงของรูสามารถทำได้โดยใช้เอฟเฟกต์การกัดพร้อมกับการปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิว โดยใช้เอฟเฟกต์การขัดเงา
หลังจากเจาะรู ไพล็อต แล้วสามารถทำการคว้านได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน กระบวนกัดด้วยเอ็นมิล
เป็นไปได้ที่การตัดด้วยความเร็วสูงยิ่งขึ้นโดยใช้ฟันแบบเกลียว

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
รูปทรง ร่อง เกลียว ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ที่รวมอยู่ รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง แบบแบน
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 0 to 0.005 ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์