(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Chamfering โบลท์ การคว้านรูเทเปอร์ 90° การทําแชมเฟอร์
เหล็กกล้าทั่วไป | เหล็กกล้าผสม | ผ่านการอบด้วยความร้อน | ความแข็งสูง | เหล็กกล้าเครื่องมือ | สเตนเลส | เหล็กหล่อ | อะลูมิเนียม | ทองแดง |
◎ | ◎ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
รหัสสินค้า |
---|
TA-CS3M6.3 |
TA-CS3M8.3 |
TA-CS3M10.4 |
TA-CS3M12.4 |
TA-CS3M16.5 |
TA-CS3M20.5 |
TA-LS-CS3M6.3 |
TA-LS-CS3M8.3 |
TA-LS-CS3M10.4 |
TA-LS-CS3M12.4 |
TA-LS-CS3M16.5 |
TA-LS-CS3M20.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความยาวรวม L | การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 902.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6.3 | 5 | 45 | 1.3 – 6.3 | |
฿ 1,626.00 ฿ 260.16 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.3 | 6 | 50 | 1.8 – 8.3 | ||
฿ 1,790.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10.4 | 6 | 50 | 2.2 – 10.4 | ||
฿ 1,991.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.4 | 8 | 56 | 2.5 – 12.4 | ||
฿ 1,363.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16.5 | 10 | 60 | 2.8 – 16.5 | |
฿ 1,537.00 ฿ 488.15 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20.5 | 10 | 63 | 3.0 – 20.5 | ||
฿ 1,915.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.3 | 6 | 84 | 1.3 – 6.3 | ||
฿ 2,111.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.3 | 8 | 85 | 1.8 – 8.3 | ||
฿ 2,325.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.4 | 10 | 87 | 2.2 – 10.4 | ||
฿ 2,589.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.4 | 10 | 108 | 2.5 – 12.4 | ||
฿ 2,897.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16.5 | 12 | 112 | 2.8 – 16.5 | ||
฿ 3,270.00 | COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20.5 | 12 | 115 | 3.0 – 20.5 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลาง D | การแชมเฟอร์ ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน d |
6.3 | 1.3 to 6.3 | 45 | 5 |
8.3 | 1.8 to 8.3 | 50 | 6 |
10.4 | 2.2 to 10.4 | 50 | 6 |
12.4 | 2.5 to 12.4 | 56 | 8 |
16.5 | 2.8 to 16.5 | 60 | 10 |
20.5 | 3.0 to 20.5 | 63 | 10 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง D | การแชมเฟอร์ ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน d |
6.3 | 1.3 to 6.3 | 84 | 6 |
8.3 | 1.8 to 8.3 | 85 | 8 |
10.4 | 2.2 to 10.4 | 87 | 10 |
12.4 | 2.5 to 12.4 | 108 | 10 |
16.5 | 2.8 to 16.5 | 112 | 12 |
20.5 | 3.0 to 20.5 | 115 | 12 |
ใช้ | การทําแชมเฟอร์ หลุม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ±0.05 | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h9 |
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง