1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด, รุ่นธรรมดา / มาตรฐาน JIS ใหม่, แบบ A

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด, รุ่นธรรมดา / มาตรฐาน JIS ใหม่, แบบ A
  • ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด, รุ่นธรรมดา / มาตรฐาน JIS ใหม่, แบบ A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รายการที่จำเป็นสำหรับการประมวลผล การวางตำแหน่ง
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)) ไม่เคลือบ ปลาย 2 ร่อง สองคม ชนิด มุมบริเวณปลายแหลม 120° (ประเภท มาตรฐาน JIS ใหม่)

ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด, รุ่นธรรมดา / มาตรฐาน JIS ใหม่, แบบ A A: ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CTDA1
CTDA1.5
CTDA2
CTDA2.5
CTDA3
CTDA4
CTDA5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวขลุ่ยℓ ความยาวรวม L

฿ 178.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10141.3 – 1.635

฿ 143.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1.552.0 – 2.440

฿ 155.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10262.5 – 2.945

฿ 147.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.583.1 – 3.650

฿ 186.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -383.9 – 4.450

฿ 352.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104105.0 – 5.655

฿ 434.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5126.3 – 6.963

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด, รุ่นธรรมดา / มาตรฐาน JIS ใหม่, แบบ A A: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล
CTDA
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
ความยาวโดยรวม
L
ความยาวของคมตัด
14351.3 to 1.6
1.55402.0 to 2.4
26452.5 to 2.9
2.58503.1 to 3.6
38503.9 to 4.4
410555.0 to 5.6
512636.3 to 6.9

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป ใบมีดลบคมเดี่ยว / ใบมีดลบคมคู่ ใบมีดลบคม คู่
ความพร้อมใช้งานของใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) มีการเคลือบผิว ไม่มี
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ±0.05 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ±0.05 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D