1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TiAlN ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด รุ่น ยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • TiAlN ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด รุ่น ยาว
  • TiAlN ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด รุ่น ยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 774.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การใช้ เคลือบผิว TiAlN มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานและการตัดด้วยความเร็วสูง

ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiAlN รุ่น ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TA-CTDAL1
TA-CTDAL2
TA-CTDAL3
TA-CTDAL4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวร่องℓ

฿ 1,914.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 141.3 – 1.7

฿ 774.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 262.5 – 3.1

฿ 945.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 383.9 – 4.6

฿ 2,147.00

CENTER DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4105.0 – 5.9

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกนำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiAlN รุ่น ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล
TA-CTDAL
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
11.3 to 1.71004
22.5 to 3.11006
33.9 to 4.61008
45.0 to 5.910010

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การนำการ เคลือบผิว TiAlN มาใช้ซึ่งมีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน / ตัดด้วยความเร็วสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม คู่
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN ความยาวรวม L 100 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ±0.05
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ±0.05 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D