1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกนำศูนย์ NC Spot Drill เหล็กกล้าไฮสปีดแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ TiN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อายุการใช้งานยาวนานด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุมรูและตั้งศูนย์

ดอกนำศูนย์ NC Spot Drill เหล็กกล้าไฮสปีดแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ TiN: ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
G-NCSPD2-90
G-NCSPD2-120
G-NCSPD3-90
G-NCSPD3-120
G-NCSPD4-90
G-NCSPD4-120
G-NCSPD5-90
G-NCSPD5-120
G-NCSPD6-90
G-NCSPD6-120
G-NCSPD8-90
G-NCSPD8-120
G-NCSPD10-90
G-NCSPD10-120
G-NCSPD12-90
G-NCSPD12-120
G-NCSPD16-90
G-NCSPD16-120
G-NCSPD20-90
G-NCSPD20-120
NCSPD2-90
NCSPD2-120
NCSPD3-90
NCSPD3-120
NCSPD4-90
NCSPD4-120
NCSPD5-90
NCSPD5-120
NCSPD6-90
NCSPD6-120
NCSPD8-90
NCSPD8-120
NCSPD10-90
NCSPD10-120
NCSPD12-90
NCSPD12-120
NCSPD16-90
NCSPD16-120
NCSPD20-90
NCSPD20-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุมคู่ (ø) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน มีการเคลือบผิว ประเภทการเคลือบผิว เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความหนา คอร์/แกน ปลาย ความยาวรวม L ความยาวร่องℓ

฿ 301.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -902เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก20.15 – 0.30498

฿ 421.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น 3 วัน -1202เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก20.21 – 0.26498

฿ 257.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -903เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก30.20 – 0.405010

฿ 383.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น 3 วัน -1203เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก30.33 – 0.395010

฿ 395.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10904เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก40.50 – 0.705212

฿ 402.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น 3 วัน -1204เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก40.44 – 0.525212

฿ 509.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น 3 วัน -905เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก50.60 – 0.806015

฿ 516.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น 3 วัน -1205เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก50.55 – 0.656015

฿ 330.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10906เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก60.70 – 0.906620

฿ 330.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1206เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก60.66 – 0.786620

฿ 395.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10908เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก80.80 – 1.207925

฿ 395.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1208เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก80.88 – 1.047925

฿ 573.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -9010เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก101.10 – 1.508925

฿ 573.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -12010เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก101.10 – 1.318925

฿ 1,363.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น 3 วัน -9012เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก121.40 – 1.8010230

฿ 1,363.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น 3 วัน -12012เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก121.32 – 1.5710230

฿ 1,904.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น 3 วัน -9016เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก161.80 – 2.2011535

฿ 1,150.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -12016เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก161.76 – 2.0911535

฿ 2,944.00

NC SPOT DRILL90 1 ชิ้น 3 วัน -9020เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก202.20 – 2.6013140

฿ 2,944.00

NC SPOT DRILL120 1 ชิ้น 3 วัน -12020เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่ดีบุก202.20 – 2.6113140

฿ 340.19

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -902เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ20.15 – 0.30498

฿ 352.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -1202เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ20.21 – 0.26498

฿ 207.00

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น 3 วัน -903เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ30.20 – 0.405010

฿ 352.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -1203เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ30.33 – 0.395010

฿ 246.23

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -904เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ40.50 – 0.705212

฿ 409.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -1204เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ40.44 – 0.525212

฿ 490.00

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น 3 วัน -905เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ50.60 – 0.806015

฿ 490.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -1205เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ50.55 – 0.656015

฿ 298.06

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น 3 วัน 10906เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ60.70 – 0.906620

฿ 490.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -1206เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ60.66 – 0.786620

฿ 596.00

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น 3 วัน -908เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ80.80 – 1.207925

฿ 596.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -1208เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ80.88 – 1.047925

฿ 879.00

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น 3 วัน -9010เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ101.10 – 1.508925

฿ 879.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -12010เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ101.10 – 1.318925

฿ 1,262.00

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น 3 วัน -9012เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ121.40 – 1.8010230

฿ 1,262.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -12012เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ121.32 – 1.5710230

฿ 890.00

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น 3 วัน -9016เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ161.80 – 2.2011535

฿ 1,659.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -12016เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ161.76 – 2.0911535

฿ 1,212.00

NC SPOT DRILL 90 1 ชิ้น 3 วัน -9020เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ202.20 – 2.6013140

฿ 2,378.00

NC SPOT DRILL 120 1 ชิ้น 3 วัน -12020เหล็กกล้าทั่วไป[○]ไม่มีแบบไม่เคลือบ202.20 – 2.6113140

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกนำศูนย์ NC Spot Drill เหล็กกล้าไฮสปีดแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ TiN: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดลเส้นผ่านศูนย์กลาง
D
มุมคู่
θ
ความหนาตรงกลางความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
G-NCSPD
( การเคลือบ TiN )

NCSPD
(ไม่เคลือบ)
290°0.15 to 0.30 8492
30.20 to 0.4010503
40.50 to 0.7012524
50.60 to 0.8015605
60.70 to 0.9020666
80.80 to 1.2025798
101.10 to 1.50258910
121.40 to 1.803010212
161.80 to 2.203511516
202.20 to 2.604013120
2120°0.21 to 0.26 8492
30.33 to 0.3910503
40.44 to 0.5212524
50.55 to 0.6515605
60.66 to 0.7820666
80.88 to 1.0425798
101.10 to 1.31258910
121.32 to 1.573010212
161.76 to 2.093511516
202.20 to 2.614013120


เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การนำการเคลือบผิว TiN เพื่อการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง/อายุการใช้งานที่ยาวนาน (G-NCSPD)

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม ใบมีดลบคมเดี่ยว / ใบมีดลบคมคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของใบมีดลบคม ไม่มี
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h7 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D