1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN ปกติ ด้ามยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN ปกติ ด้ามยาว
  • ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN ปกติ ด้ามยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 732.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TiAlN ชนิดเคลือบของ ดอกสว่าน จุด ยอดนิยม

TiAlN ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN ปกติ ด้ามยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TA-LS-NCSPD3-90
TA-LS-NCSPD4-90
TA-LS-NCSPD6-90
TA-LS-NCSPD8-90
TA-LS-NCSPD10-90
TA-LS-NCSPD12-90
TA-NCSPD2-90
TA-NCSPD3-90
TA-NCSPD4-90
TA-NCSPD6-90
TA-NCSPD8-90
TA-NCSPD10-90
TA-NCSPD12-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความหนา คอร์/แกน ปลาย ความยาวรวม L ความยาวร่องℓ

฿ 732.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3330.2 – 0.48010

฿ 1,198.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4440.5 – 0.710012

฿ 1,463.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6660.7 – 0.914020

฿ 1,658.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8880.8 – 1.214025

฿ 2,047.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1010101.1 – 1.517025

฿ 2,840.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1212121.4 – 1.817030

฿ 876.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 2220.15 – 0.3498

฿ 876.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3330.2 – 0.45010

฿ 876.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4440.5 – 0.75212

฿ 1,064.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6660.7 – 0.96620

฿ 1,203.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8880.8 – 1.27925

฿ 1,041.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010101.1 – 1.58925

฿ 2,363.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1212121.4 – 1.810230

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TiAlN ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN ปกติ ด้ามยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล
TA-NCSPD (ปกติ) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
มุมคู่
θ
ความหนาตรงกลางความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
290°0.15 to 0.38492
30.2 to 0.410503
40.5 to 0.712524
60.7 to 0.920666
80.8 to 1.225798
101.1 to 1.5258910
121.4 to 1.83010212

รหัสโมเดล
TA-LS-NCSPD (ก้านยาว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
มุมคู่
θ
ความหนาตรงกลางความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
390°0.2 to 0.410803
40.5 to 0.7121004
60.7 to 0.9201406
80.8 to 1.2251408
101.1 to 1.52517010
121.4 to 1.83017012

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การนำการ เคลือบผิว TiAlN มาใช้ซึ่งมีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน / ตัดด้วยความเร็วสูง
ทั้งการลบมุมตรงกลางและรูของส่วนที่ลึกของงานสามารถทำได้ (TA-LS-NCSPD)

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม มุม คู่ (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h7
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D