1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN 3 ร่อง / 90° ด้ามปกติ ด้ามยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN 3 ร่อง / 90° ด้ามปกติ ด้ามยาว
  • ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN 3 ร่อง / 90° ด้ามปกติ ด้ามยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,396.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คาร์ไบด์ ที่จำเป็นสำหรับการลบมุมและ งานขัด

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN , 3 ร่อง / 90°, ด้ามปกติ, ด้ามยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-CS3M6.3
TAC-CS3M8.3
TAC-CS3M10.4
TAC-CS3M12.4
TAC-CS3M16.5
TAC-CS3M20.5
TAC-LS-CS3M8.3
TAC-LS-CS3M10.4
TAC-LS-CS3M12.4
TAC-LS-CS3M16.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวรวม L การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 2,396.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6.35451.3 – 6.3

฿ 4,410.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8.36501.8 – 8.3

฿ 5,637.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 10.46502 – 20

฿ 5,794.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 12.48562.5 – 12.4

฿ 4,215.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 16.510602.8 – 16.5

฿ 4,812.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 20.510633 – 20.5

฿ 5,512.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8.38851.8 – 8.3

฿ 7,048.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 10.410872 – 20

฿ 7,243.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 12.4101082.5 – 12.4

฿ 8,583.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 16.5121122.8 – 16.5

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN , 3 ร่อง / 90°, ด้ามปกติ, ด้ามยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล การลบคม
ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
TAC-CS3M
(ปกติ)
6.31.3 to 6.3455
8.31.8 to 8.3506
10.42.2 to 10.4506
12.42.5 to 12.4568
16.52.8 to 16.56010
20.53 to 20.56310
TAC-LS-CS3M
(ก้านยาว)
6.31.3 to 6.3846
8.31.8 to 8.3858
10.42.2 to 10.48710
12.42.5 to 12.410810
16.52.8 to 16.511212
20.53 to 20.511512
[ ! ]สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางปกติ (D) ที่ 12.4, 16.5 และ 20.5 จะมีการใช้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว C กับ ก้าน

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ ช่วยให้การ ลบคม และการ งานขัด ความเร็วสูง / อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
เคลือบผิว TiAlN รองรับการตัดด้วยความเร็วสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง + 0.05 – 0 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h9
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D