1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอก ดอกนำศูนย์ NC คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก รุ่น อเนกประสงค์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,289.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ชิ้นเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถจัดตำแหน่งศูนย์กลาง ลบมุม และการ งานตัดเซาะร่อง วีได้ทั้งหมด

ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก รุ่น อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-MS-HNCSPD0.5-90
TAC-MS-HNCSPD1-60
TAC-MS-HNCSPD1-90
TAC-MS-HNCSPD1-120
TAC-MS-HNCSPD1.5-60
TAC-MS-HNCSPD1.5-90
TAC-MS-HNCSPD1.5-120
TAC-MS-HNCSPD2-60
TAC-MS-HNCSPD2-90
TAC-MS-HNCSPD2-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม คู่ (θ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความหนา คอร์/แกน ปลาย ความยาวร่องℓ

฿ 1,447.74

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -900.50.50.051

฿ 1,291.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -60110.12

฿ 1,289.03

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1090110.12

฿ 1,291.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -120110.12

฿ 1,291.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -601.51.50.153

฿ 1,289.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10901.51.50.153

฿ 2,122.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1201.51.50.153

฿ 1,291.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -60220.24

฿ 1,447.74

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1090220.24

฿ 1,291.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -120220.24

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก รุ่น อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล มุมคู่
θ
ความหนาตรงกลางความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
TAC-MS-HNCSPD0.590°0.051393
160°0.12
90°
120°
1.560°0.153
90°
120°
260°0.24
90°
120°


เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


รุ่น อเนกประสงค์ที่สามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การตัดตรงกลางไปจนถึงการลบมุมและ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง V

ตัวอย่าง

ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก รุ่น อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ที่รวมอยู่ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) 3 ความยาวรวม L 39
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h9 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6