1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเจาะคาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ พร้อมรัศมีมุม / ดอกสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,479.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกลียวอ่อนและ เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่ม ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ
· บรรลุความแข็งแกร่งที่โดดเด่นด้วยการใช้คมตัด แบบตรง
· การบิ่นของคมตัดถูกระงับโดยการประมวลผลรัศมีมุม และรอยแตกที่ด้านล่างของรูบอดในชิ้นงานก็ถูกระงับเช่นกัน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง HRC40 ถึง 60
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

ดอกเจาะคาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ พร้อมรัศมีมุม/ ดอกสั้น:ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-CR-XESDR3
TSC-CR-XESDR3.5
TSC-CR-XESDR4
TSC-CR-XESDR4.2
TSC-CR-XESDR4.5
TSC-CR-XESDR5
TSC-CR-XESDR5.5
TSC-CR-XESDR6
TSC-CR-XESDR6.5
TSC-CR-XESDR6.8
TSC-CR-XESDR7
TSC-CR-XESDR8
TSC-CR-XESDR8.5
TSC-CR-XESDR9
TSC-CR-XESDR10
TSC-CR-XESDR10.3
TSC-CR-XESDR11
TSC-CR-XESDR13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 1,479.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3206260 to -0.0100 to -0.008

฿ 2,928.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.5206260 to -0.0120 to -0.008

฿ 2,746.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4246660 to -0.0120 to -0.008

฿ 3,690.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.2246660 to -0.0120 to -0.008

฿ 3,495.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.5246660 to -0.0120 to -0.008

฿ 3,514.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5286660 to -0.0120 to -0.008

฿ 4,409.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.5286660 to -0.0120 to -0.008

฿ 4,213.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6286660 to -0.0120 to -0.008

฿ 4,742.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.5347980 to -0.0150 to -0.009

฿ 5,239.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.8347980 to -0.0150 to -0.009

฿ 4,415.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 7417980 to -0.0150 to -0.009

฿ 4,874.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8417980 to -0.0150 to -0.009

฿ 5,705.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8.54789100 to -0.0150 to -0.009

฿ 5,277.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 94789100 to -0.0150 to -0.009

฿ 5,875.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 104789100 to -0.0150 to -0.009

฿ 7,268.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 10.355102120 to -0.0180 to -0.011

฿ 6,324.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1155102120 to -0.0180 to -0.011

฿ 6,796.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1360107140 to -0.0180 to -0.011

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเจาะคาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ พร้อมรัศมีมุม/ ดอกสั้น:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
TSC-CR-XESDR320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.541798
6.841798
741798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
136010714


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


มีการเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการตัดด้วยความเร็วสูง
แรงบิดที่อ่อนแอและความหนาของแกน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเครื่องมือ
การใช้คมตัดแบบแบบตรงทำให้เกิดความแข็งแรงที่โดดเด่น
ป้องกันการบิ่นด้วยการเคลือบผิว รัศมีมุมและสามารถหลีกเลี่ยงรอยแตกที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของรูตาบอดใน ชิ้นงาน ได้
สามารถใช้งานตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีค่าคสามแข็งสูงถึง HRC 40-60

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี จุด มุม(°) 140
การทำให้ผอมบาง รวมในชุด