(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะคาร์ไบด์ ชนิดไม่เคลือบ อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 737.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 3 | 20 | 0.5 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 737.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.6 | 3.5 | 21 | 0.6 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 737.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.7 | 4.5 | 23 | 0.7 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 737.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.8 | 5 | 24 | 0.8 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 737.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.9 | 5.5 | 25 | 0.9 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 592.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 592.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.1 | 7 | 28 | 1.1 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 372.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1.2 | 8 | 30 | 1.2 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | |
฿ 336.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.3 | 8 | 30 | 1.3 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 357.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.4 | 9 | 32 | 1.4 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 668.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 9 | 32 | 1.5 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 699.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.6 | 10 | 34 | 1.6 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 373.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.7 | 10 | 34 | 1.7 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 699.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.8 | 11 | 36 | 1.8 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 373.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.9 | 11 | 36 | 1.9 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 832.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 12 | 38 | 2 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 443.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.1 | 12 | 38 | 2.1 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 443.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.2 | 13 | 40 | 2.2 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 443.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.3 | 13 | 40 | 2.3 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 492.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.4 | 14 | 43 | 2.4 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 926.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | 14 | 43 | 2.5 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 926.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.6 | 14 | 43 | 2.6 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 586.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.7 | 16 | 46 | 2.7 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 586.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.8 | 16 | 46 | 2.8 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.9 | 16 | 46 | 2.9 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 1,121.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 16 | 46 | 3 | 0 to -0.010 | 0 to -0.010 | ||
฿ 643.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.1 | 18 | 49 | 3.1 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,241.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.2 | 18 | 49 | 3.2 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 747.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3.3 | 18 | 49 | 3.3 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | |
฿ 770.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.4 | 20 | 52 | 3.4 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,361.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.7 | 20 | 52 | 3.7 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 860.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.9 | 22 | 55 | 3.9 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,609.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 22 | 55 | 4 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 907.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.1 | 22 | 55 | 4.1 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 907.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.2 | 22 | 55 | 4.2 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,002.00 ฿ 584.07 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 24 | 58 | 4.3 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,002.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.4 | 24 | 58 | 4.4 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 978.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.5 | 24 | 58 | 4.5 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,003.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.6 | 24 | 58 | 4.6 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,077.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.9 | 26 | 62 | 4.9 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,944.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 26 | 62 | 5 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,102.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.1 | 26 | 62 | 5.1 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,418.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.3 | 26 | 62 | 5.3 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,467.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.4 | 28 | 66 | 5.4 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,467.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.5 | 28 | 66 | 5.5 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,591.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.7 | 28 | 66 | 5.7 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,591.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.8 | 28 | 66 | 5.8 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,616.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.9 | 28 | 66 | 5.9 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,796.13 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 28 | 66 | 6 | 0 to -0.012 | 0 to -0.012 | |
฿ 1,859.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 31 | 70 | 6.5 | 0 to -0.015 | 0 to -0.015 | ||
฿ 2,346.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.7 | 31 | 70 | 6.7 | 0 to -0.015 | 0 to -0.015 | ||
฿ 2,347.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.8 | 34 | 74 | 6.8 | 0 to -0.015 | 0 to -0.015 | ||
฿ 2,376.77 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 7 | 34 | 74 | 7 | 0 to -0.015 | 0 to -0.015 | |
฿ 2,424.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.5 | 34 | 74 | 7.5 | 0 to -0.015 | 0 to -0.015 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L |
0.5 | 3 | 20 |
0.6 | 3.5 | 21 |
0.7 | 4.5 | 23 |
0.8 | 5 | 24 |
0.9 | 5.5 | 25 |
1 | 6 | 26 |
1.1 | 7 | 28 |
1.2 | 8 | 30 |
1.3 | 8 | 30 |
1.4 | 9 | 32 |
1.5 | 9 | 32 |
1.6 | 10 | 34 |
1.7 | 10 | 34 |
1.8 | 11 | 36 |
1.9 | 11 | 36 |
2 | 12 | 38 |
2.1 | 12 | 38 |
2.2 | 13 | 40 |
2.3 | 13 | 40 |
2.4 | 14 | 43 |
2.5 | 14 | 43 |
2.6 | 14 | 43 |
2.7 | 16 | 46 |
2.8 | 16 | 46 |
2.9 | 16 | 46 |
3 | 16 | 46 |
3.1 | 18 | 49 |
3.2 | 18 | 49 |
3.3 | 18 | 49 |
3.4 | 20 | 52 |
3.5 | 20 | 52 |
3.6 | 20 | 52 |
3.7 | 20 | 52 |
3.9 | 22 | 55 |
4 | 22 | 55 |
4.1 | 22 | 55 |
4.2 | 22 | 55 |
4.3 | 24 | 58 |
4.4 | 24 | 58 |
4.5 | 24 | 58 |
4.6 | 24 | 58 |
4.9 | 26 | 62 |
5 | 26 | 62 |
5.1 | 26 | 62 |
5.3 | 26 | 62 |
5.4 | 28 | 66 |
5.5 | 28 | 66 |
5.7 | 28 | 66 |
5.8 | 28 | 66 |
5.9 | 28 | 66 |
6 | 28 | 66 |
6.1 | 31 | 70 |
6.2 | 31 | 70 |
6.5 | 31 | 70 |
6.6 | 31 | 70 |
6.7 | 31 | 70 |
6.8 | 34 | 74 |
7 | 34 | 74 |
7.5 | 34 | 74 |
8 | 37 | 79 |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(°) | 118 |
การทำให้ผอมบาง | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง