(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถป้อนงานสูงและตัดด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
· ด้วยการใช้คมตัดแบบหยัก ทำให้ได้ความคมและความแข็งแรงที่โดดเด่น และส่งเสริม เศษตัด
· การตัดด้วยความเร็วสูงทำได้โดยการรักษาความแข็งแรงและความมั่นคงที่โดดเด่นโดยใช้ รูปทรง กรวย + การทำให้ผอมบางประเภท R
· ยับยั้งการบิ่นโดยใช้การรักษา การทําแชมเฟอร์ มุมที่ บ่า
· ด้วยการใช้เส้นผ่านศูนย์กลางบวก ความเผื่อ จึงมีประสิทธิภาพสำหรับการเก็บผิวละเอียดรูที่มีความเที่ยงตรงสูงใกล้เคียงกับ ความเผื่อ ของรู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 836.13 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 16 | 46 | 3 | +0.012 to +0.002 | 0 to -0.006 | |
฿ 2,078.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.3 | 18 | 49 | 3.3 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,092.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,141.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.8 | 22 | 55 | 3.8 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 948.39 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 22 | 55 | 4 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | |
฿ 1,223.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.2 | 22 | 55 | 4.2 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,169.00 ฿ 846.36 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 26 | 62 | 5 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,349.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.5 | 28 | 66 | 5.5 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,203.87 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 28 | 66 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | |
฿ 1,425.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 31 | 70 | 6.5 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,502.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.8 | 34 | 74 | 6.8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,349.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 34 | 74 | 7 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,606.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.5 | 34 | 74 | 7.5 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,688.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.8 | 37 | 79 | 7.8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,428.39 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 37 | 79 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | |
฿ 1,778.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.5 | 37 | 79 | 8.5 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 3,569.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9 | 40 | 84 | 9 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,952.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9.5 | 40 | 84 | 9.5 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,385.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 43 | 89 | 10 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | |
฿ 2,114.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.3 | 43 | 89 | 10.3 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,114.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.5 | 43 | 89 | 10.5 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 1,873.55 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 11 | 47 | 95 | 11 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | |
฿ 2,279.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 11.5 | 47 | 95 | 11.5 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,591.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 51 | 102 | 12 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,446.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.5 | 51 | 102 | 12.5 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,907.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 13 | 51 | 102 | 13 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 921.29 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 28 | 66 | 3 | +0.012 to +0.002 | 0 to -0.006 | ||
฿ 2,279.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.3 | 28 | 66 | 3.3 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,087.74 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 28 | 66 | 3.5 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | |
฿ 1,041.29 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 34 | 73 | 4 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,576.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.2 | 34 | 73 | 4.2 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,231.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.5 | 34 | 73 | 4.5 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,037.00 ฿ 572.01 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 34 | 73 | 5 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,378.06 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5.5 | 38 | 76 | 5.5 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | |
฿ 1,211.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 41 | 81 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,564.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 41 | 81 | 6.5 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,647.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.8 | 43 | 83 | 6.8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,393.55 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 7 | 43 | 83 | 7 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | |
฿ 1,757.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.5 | 45 | 87 | 7.5 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,667.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 48 | 90 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,952.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.5 | 53 | 96 | 8.5 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,412.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 9 | 55 | 98 | 9 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | |
฿ 2,145.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9.5 | 58 | 102 | 9.5 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 4,277.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 60 | 105 | 10 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,329.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.3 | 66 | 112 | 10.3 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,329.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.5 | 66 | 112 | 10.5 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,699.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 11 | 68 | 114 | 11 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 5,052.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 73 | 121 | 12 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,688.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.5 | 76 | 135 | 12.5 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 5,391.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 13 | 78 | 137 | 13 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L |
3 | 16 | 46 |
3.3 | 18 | 49 |
3.5 | 20 | 52 |
3.8 | 22 | 55 |
4 | 22 | 55 |
4.2 | 22 | 55 |
5 | 26 | 62 |
5.5 | 28 | 66 |
6 | 28 | 66 |
6.5 | 31 | 70 |
6.8 | 34 | 74 |
7 | 34 | 74 |
7.5 | 34 | 74 |
7.8 | 37 | 79 |
8 | 37 | 79 |
8.5 | 37 | 79 |
9 | 40 | 84 |
9.5 | 40 | 84 |
10 | 43 | 89 |
10.3 | 43 | 89 |
10.5 | 43 | 89 |
11 | 47 | 95 |
11.5 | 47 | 95 |
12 | 51 | 102 |
12.5 | 51 | 102 |
13 | 51 | 102 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L |
3 | 28 | 66 |
3.3 | 28 | 66 |
3.5 | 28 | 66 |
4 | 34 | 73 |
4.2 | 34 | 73 |
4.5 | 34 | 73 |
5 | 34 | 73 |
5.5 | 38 | 76 |
6 | 41 | 81 |
6.5 | 41 | 81 |
6.8 | 43 | 83 |
7 | 43 | 83 |
7.5 | 45 | 87 |
8 | 48 | 90 |
8.5 | 53 | 96 |
9 | 55 | 98 |
9.5 | 58 | 102 |
10 | 60 | 105 |
10.3 | 66 | 112 |
10.5 | 66 | 112 |
11 | 68 | 114 |
12 | 73 | 121 |
12.5 | 76 | 135 |
13 | 78 | 137 |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 140 | การทำให้ผอมบาง | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง