(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถป้อนงานสูงและตัดด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
· ด้วยการใช้คมตัดแบบหยัก ทำให้ได้ความคมและความแข็งแรงที่โดดเด่น และส่งเสริม เศษตัด
· การตัดด้วยความเร็วสูงทำได้โดยการรักษาความแข็งแรงและความมั่นคงที่โดดเด่นโดยใช้ รูปทรง กรวย + การทำให้ผอมบางประเภท R
· ยับยั้งการบิ่นโดยใช้การรักษา การทําแชมเฟอร์ มุมที่ บ่า
· ด้วยการใช้เส้นผ่านศูนย์กลางบวก ความเผื่อ จึงมีประสิทธิภาพสำหรับการเก็บผิวละเอียดรูที่มีความเที่ยงตรงสูงใกล้เคียงกับ ความเผื่อ ของรู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,182.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 28 | 66 | 6 | +0.012 to +0.002 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,182.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.1 | 28 | 66 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,272.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.2 | 28 | 66 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,272.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.3 | 28 | 66 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,272.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.4 | 28 | 66 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,272.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3.5 | 28 | 66 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,334.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.8 | 36 | 74 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,223.23 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 36 | 74 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | |
฿ 1,431.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.1 | 36 | 74 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,431.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.2 | 36 | 74 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,431.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.3 | 36 | 74 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,412.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.5 | 36 | 74 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,502.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.8 | 44 | 82 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,393.55 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 44 | 82 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,585.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.1 | 44 | 82 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,585.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.2 | 44 | 82 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,672.26 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5.3 | 44 | 82 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,585.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.5 | 44 | 82 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,675.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.8 | 44 | 82 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,556.13 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 44 | 82 | 6 | +0.016 to +0.004 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,675.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.1 | 53 | 91 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,772.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 53 | 91 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,772.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.8 | 53 | 91 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,772.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.9 | 53 | 91 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,645.16 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 53 | 91 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | |
฿ 1,882.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.5 | 53 | 91 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,982.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.8 | 53 | 91 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 1,842.58 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 53 | 91 | 8 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | |
฿ 2,093.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.3 | 61 | 103 | 10 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,093.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.5 | 61 | 103 | 10 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,176.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.6 | 61 | 103 | 10 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,176.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.8 | 61 | 103 | 10 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,024.52 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 61 | 103 | 10 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | |
฿ 2,487.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9.5 | 61 | 103 | 10 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,373.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 61 | 103 | 10 | +0.021 to +0.006 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,490.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.3 | 71 | 118 | 12 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,490.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.5 | 71 | 118 | 12 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,600.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 11 | 71 | 118 | 12 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,597.42 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 71 | 118 | 12 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | |
฿ 2,878.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.5 | 77 | 124 | 14 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,989.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 13 | 77 | 124 | 14 | +0.025 to +0.007 | 0 to -0.011 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ||||
TAC-RESDRA | 3 | 28 | 66 | 6 |
3.1 | 28 | 66 | 6 | |
3.2 | 28 | 66 | 6 | |
3.3 | 28 | 66 | 6 | |
3.4 | 28 | 66 | 6 | |
3.5 | 28 | 66 | 6 | |
3.8 | 36 | 74 | 6 | |
4 | 36 | 74 | 6 | |
4.1 | 36 | 74 | 6 | |
4.2 | 36 | 74 | 6 | |
4.3 | 36 | 74 | 6 | |
4.5 | 36 | 74 | 6 | |
4.8 | 44 | 82 | 6 | |
5 | 44 | 82 | 6 | |
5.1 | 44 | 82 | 6 | |
5.2 | 44 | 82 | 6 | |
5.3 | 44 | 82 | 6 | |
5.5 | 44 | 82 | 6 | |
5.8 | 44 | 82 | 6 | |
6 | 44 | 82 | 6 | |
6.1 | 53 | 91 | 8 | |
6.5 | 53 | 91 | 8 | |
6.8 | 53 | 91 | 8 | |
6.9 | 53 | 91 | 8 | |
7 | 53 | 91 | 8 | |
7.5 | 53 | 91 | 8 | |
7.8 | 53 | 91 | 8 | |
8 | 53 | 91 | 8 | |
8.3 | 61 | 103 | 10 | |
8.5 | 61 | 103 | 10 | |
8.6 | 61 | 103 | 10 | |
8.8 | 61 | 103 | 10 | |
9 | 61 | 103 | 10 | |
9.5 | 61 | 103 | 10 | |
10 | 61 | 103 | 10 | |
10.3 | 71 | 118 | 12 | |
10.5 | 71 | 118 | 12 | |
11 | 71 | 118 | 12 | |
12 | 71 | 118 | 12 | |
12.5 | 77 | 124 | 14 | |
13 | 77 | 124 | 14 |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 140 | การทำให้ผอมบาง | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง