1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN รุ่น Stub แบบธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN รุ่น Stub แบบธรรมดา
  • ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN รุ่น Stub แบบธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,279.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านแบบ 3 ฟันพร้อมสารยึดเกาะที่โดดเด่น * หากการไหลของเศษไม่ดี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสภาพการไหลของเศษ

คาร์ไบด์ 3 ฟัน> TiAlN ปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-ESD3FB2
TAC-ESD3FB2.5
TAC-ESD3FB3.5
TAC-ESD3FB4
TAC-ESD3FB4.2
TAC-ESD3FB4.5
TAC-ESD3FB5
TAC-ESD3FB5.5
TAC-ESD3FB6.8
TAC-ESD3FB8
TAC-ESD3FB8.5
TAC-ESD3FB9
TAC-ESD3FB10
TAC-ESD3FB12
TAC-ESD3FRA2
TAC-ESD3FRA2.5
TAC-ESD3FRA3
TAC-ESD3FRA3.3
TAC-ESD3FRA3.5
TAC-ESD3FRA4
TAC-ESD3FRA4.2
TAC-ESD3FRA4.5
TAC-ESD3FRA5
TAC-ESD3FRA5.5
TAC-ESD3FRA6.5
TAC-ESD3FRA8
TAC-ESD3FRA8.5
TAC-ESD3FRA10
TAC-ESD3FRA11
TAC-ESD3FRA12
TAC-ESD3FRA13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 1,632.04

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2124630 to -0.0060 to -0.006

฿ 1,749.48

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2.5144830 to -0.0060 to -0.006

฿ 2,248.60

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -3.5205040 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,101.80

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -4246040 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,095.93

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -4.2246060 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,277.96

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -4.5246060 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,279.43

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5286060 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,543.67

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5.5286060 to -0.0080 to -0.008

฿ 3,096.77

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6.8347080 to -0.0090 to -0.009

฿ 3,106.65

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8419080 to -0.0090 to -0.009

฿ 3,106.65

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8.547100100 to -0.0090 to -0.009

฿ 3,108.12

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -947100100 to -0.0090 to -0.009

฿ 3,433.28

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1047100100 to -0.0090 to -0.009

฿ 4,055.72

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1255105120 to -0.0110 to -0.011

฿ 1,279.71

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2185030 to -0.0060 to -0.006

฿ 1,573.32

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.5225030 to -0.0060 to -0.006

฿ 1,806.73

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -3286640 to -0.0060 to -0.008

฿ 2,217.78

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -3.3286640 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,587.72

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -3.5286640 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,452.66

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -4367440 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,599.46

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -4.2367460 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,687.54

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -4.5367460 to -0.0080 to -0.008

฿ 2,805.72

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5448260 to -0.0080 to -0.008

฿ 3,275.48

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5.5448260 to -0.0080 to -0.008

฿ 3,363.56

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6.5539180 to -0.0090 to -0.009

฿ 3,216.76

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8539180 to -0.0090 to -0.009

฿ 3,827.46

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8.561103100 to -0.0090 to -0.009

฿ 4,380.16

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1061103100 to -0.0090 to -0.009

฿ 4,685.51

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1171118120 to -0.0110 to -0.011

฿ 5,096.55

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1271118120 to -0.0110 to -0.011

฿ 6,212.24

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1377124140 to -0.0110 to -0.011

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

คาร์ไบด์ 3 ฟัน> TiAlN ปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
TAC-ESD3FB (ดอกสั้น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
212503
2.514503
320503
3.320504
3.520504
424604
4.224606
4.524606
528606
5.528606
628606
6.834708
841908
8.54710010
94710010
104710010
125510512

รหัสรุ่น
TAC-ESD3FRA (ปกติ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
218503
2.522503
328664
3.328664
3.528664
436744
4.236746
4.536746
544826
5.544826
644826
6.553918
853918
8.56110310
96110310
106110310
117111812
127111812
137712414


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การออกแบบด้วยร่อง 3 ฟัน + การทำให้บางขึ้นพิเศษ ในรุ่น S ช่วยให้ทนต่อการการสั่นสะท้าน และคุณสมบัติของศูนย์กลางที่ได้รับการปรับปรุงทำให้สามารถเจาะรูที่มีความตรงและมีความมน
การกระจายความต้านทานการตัดระหว่างใบมีด 3 ใบช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึง สเตนเลส
ด้วยการใช้การผสมผสานของอนุภาค คาร์ไบด์ ละเอียดพิเศษ + เคลือบผิว TiAlN มันมีความตทนต่อการสึกหรอที่เหนือกว่าซึ่งช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความเร็วสูง   
  
คาร์ไบด์ 3 ฟัน> TiAlN ปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
การระมัดระวัง * หากการคายเศษไม่ดีเท่าที่ควร โปรดทำตามขั้นตอนการประมวลผลที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสภาพการคายเศษ จุด มุม(°) 140 การทำให้ผอมบาง รวมในชุด