(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม นูนที่มีโครงสร้าง 4 ฟัน
รหัสสินค้า |
---|
SEC-TSEM4R6-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[3-5/0.1] |
SEC-TSEM4R8-[3-8/0.1]-[5-26/0.1]-[3-7/0.1] |
SEC-TSEM4R10-[3-8/0.1]-[5-32/0.1]-[3-9/0.1] |
SEC-TSEM4R12-[3-10/0.1]-[5-38/0.1]-[3-11/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของขลุ่ย (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (ℓ2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 60 | 3 ~ 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 20 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 70 | 3 ~ 8 | 3 ~ 7 | 5 ~ 26 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 80 | 3 ~ 8 | 3 ~ 9 | 5 ~ 32 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 85 | 3 ~ 10 | 3 ~ 11 | 5 ~ 38 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความกว้างของฟัน ℓ1 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม | ความยาวคอ ℓ2 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d1 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | |
เส้นผ่าศูนย์กลางฟัน D | ||||||
SEC-TSEM4R (ประเภทที่ไม่เคลือบ) TSC-TSEM4R (ชนิด การเคลือบผิว TS) | 6 | 3.0 ถึง 8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤20 | 3.0 ถึง 5.0 | 60 | 6 |
8 | 3.0 ถึง 8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤26 | 3.0 ถึง 7.0 | 70 | 8 | |
10 | 3.0 ถึง 8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤32 | 3.0 ถึง 9.0 | 80 | 10 | |
12 | 3.0 ถึง 10.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤38 | 3.0 ถึง 11.0 | 85 | 12 |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ไม่เคลือบ | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เรขาคณิต | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | □ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง