1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดลูกจบ ปลาย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,006.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ ตัวเครื่อง เครื่อง หลัก รองรับการใช้งาน ]
· ดอกกัดเก็บผิวละเอียด ชนิด ดอกเอ็นมิลล์ (MMFBM/C-MMFBM)

จบเครื่องตัดบอล, ปลาย:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NFBM-8-CL1-KE01
NFBM-10-CL1-KE01
NFBM-12-CL1-KE01
NFBM-12-CL3-PX25
NFBM-25-CL1-KE01
NFBM-32-CL1-KE01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน วัสดุ - การเคลือบผิว คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รุ่น มุม กวาดล้างอุปกรณ์ต่อพ่วง โนส R (R)
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)

฿ 2,006.00

MILLING CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงKE018CL142.4

฿ 2,194.00

MILLING CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงKE0110CL152.6

฿ 2,446.00

MILLING CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงKE0112CL163

฿ 2,279.00

MILLING CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมPX2512CL363

฿ 4,021.00

MILLING CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงKE0125CL112.56

฿ 5,532.00

MILLING CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงKE0132CL1168

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

จบเครื่องตัดบอล, ปลาย:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
D
มุม กวาดล้างอุปกรณ์ต่อพ่วง
รุ่น
วัสดุ (การเลือก)RS
การเคลือบผิว คาร์ไบด์
KE01PX25
NFBM8CL1 42.4
CL3 
10CL1 52.6
CL3 
12CL1 63.0
CL3 
16CL1 84.0
CL3 
20CL1 105.0
CL3 
25CL1 12.56.0
CL3 
30CL1 157.0
32CL1 168.0
CL3 


ข้อมูลวัสดุ >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

● เกณฑ์การเลือก ปลาย ตาม วัสดุชิ้นงาน
จบเครื่องตัดบอล, ปลาย:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) อื่น ๆ มุมหลบ อื่น ๆ จำนวนมุมที่ใช้ได้ 1
งานละเอียด R ±0.01