(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถประมวลผลได้ 6 ประเภทด้วย เครื่องมือ 1 ชิ้น: งานตัดเซาะร่อง เซาะร่อง การกัดข้าง การกัดแนวดิ่ง การกัดเอียง การกัดกระเป๋า และการกัดเฮลิคอล
· จัดการ เครื่องมือ ได้ง่ายเพราะใช้ ปลาย เพียง 1 ชนิดต่อ เครื่องมือ 1 ชิ้น
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น สเตนเลส เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม และ อะลูมิเนียม
· เนื่องจาก ปลายหัวแร้งบัดกรี และ อุปกรณ์เสริม ใช้ร่วมกับ MKEM/MKKT การจัดการ เครื่องมือ จึงง่ายขึ้นเมื่อใช้กับคัตเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
MTEM-26-25-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,040.00 | MILLING CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก D | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน | ความยาวโดยรวม L | จำนวนใบมีดทั้งหมด | จำนวนใบมีดที่มีประสิทธิภาพ | ความยาวใต้คอ ℓ1 | ความลึกตัด ℓ | ปลายหัวแร้งบัดกรี เกี่ยวข้อง (>>หน้า 1208) | รหัสรุ่น/ Part number สกรู อุปกรณ์เสริม (>>หน้า 1208) | รหัสรุ่น/ Part number ประแจ อุปกรณ์เสริม (>>หน้า 1208) |
20 | 20 | 130 | 3 | 1 | 35 | 17 | APET103504A APMT103504N APMT103504T | TMS25L | WMS50 |
25 | 25 | 140 | 4 | 1 | 40 | 26 | |||
40 | 32 | 160 | 4 | 1 | 55 | 39 | APET160508A APMT160508N APMT160508T | TMS35 | WMS35 |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก D | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน | ความยาวโดยรวม L | จำนวนใบมีดทั้งหมด | จำนวนใบมีดที่มีประสิทธิภาพ | ความยาวใต้คอ ℓ1 | ความลึกตัด ℓ | ปลายหัวแร้งบัดกรี เกี่ยวข้อง (>>หน้า 1208) | รหัสรุ่น/ Part number สกรู อุปกรณ์เสริม (>>หน้า 1208) | รหัสรุ่น/ Part number ประแจ อุปกรณ์เสริม (>>หน้า 1208) |
20 | 20 | 185 | 3 | 1 | 60 | 17 | APET103504A APMT103504N APMT103504T | TMS25L | WMS50 |
21 | 20 | 185 | 3 | 1 | 35 | ||||
26 | 25 | 220 | 4 | 1 | 40 | 26 | |||
32 | 32 | 230 | 4 | 1 | 90 | 39 | APET160508A APMT160508N APMT160508T | TMS35 | WMS35 |
40 | 32 | 240 | 4 | 1 | 55 |
ลักษณะการใช้งาน | ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D(φ) | 26 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | พร้อมมือจับ | ประเภทการขัดเงา | การขัดหยาบและปานกลาง | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 220 |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d)(มิลลิเมตร) | 25 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | วัสดุปลายที่เข้ากันได้ | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ |
ความยาวใต้คอ (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 40 | หมายเลข รุ่น สกรู ใช้งานได้ | TMS25L | ประแจบังคับ | WMS50 |
ปลาย ใช้บังคับ | APET103504A / APMT103504N / APMT103504T | จำนวนใบมีดที่มีประสิทธิภาพ | 1 | ความลึกตัดℓ | 26 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTEM-26-25-220 ในชุด หัวกัดเอนกประสงค์, รุ่นดอกเอ็นมิล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง