1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ ใบมีดตรงคาร์ไบด์ สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง V และการ ดอกลบคม, ร่องวี / รุ่น ความหนาของ คอร์/แกน ปลาย ต่ำ สุด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลเช่นการลบมุม

ดอกกัดอ็นมิลล์ ใบมีดตรงคาร์ไบด์ สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง วีและการ ดอกลบคม, ร่องวี / ความหนาของ คอร์/แกน ปลาย ต่ำ สุด รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
LS-SVZEM3-[2.1-3/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
LS-SVZEM4-[2.1-4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
LS-SVZEM6-[3.01-6/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
LS-SVZEM8-[4.01-8/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
LS-SVZEM10-[6.01-10/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
LS-SVZEM12-[8.01-12/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVZEM3-[2.1-3/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
SVZEM4-[2.1-4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
SVZEM6-[3.01-6/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
SVZEM8-[4.01-8/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
SVZEM10-[6.01-10/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
SVZEM12-[8.01-12/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVZEM16-[10.01-16/0.01]-[30-175/1]-[1-34/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ลูกเตะมุม (θ)
(°)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 36030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 101 ฟัน (พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 48030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 151 ฟัน (พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 69030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 162 ฟัน (ใบมีดตรง)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 89030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 192 ฟัน (ใบมีดตรง)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1012030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 232 ฟัน (ใบมีดตรง)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1212030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 272 ฟัน (ใบมีดตรง)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 34030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 101 ฟัน (พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 45030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 151 ฟัน (พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 66030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 162 ฟัน (ใบมีดตรง)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 86030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 192 ฟัน (ใบมีดตรง)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 108030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 232 ฟัน (ใบมีดตรง)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 128030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 272 ฟัน (ใบมีดตรง)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1610030 ~ 17510.01 ~ 161 ~ 342 ฟัน (ใบมีดตรง)

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดอ็นมิลล์ ใบมีดตรงคาร์ไบด์ สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง วีและการ ดอกลบคม, ร่องวี / ความหนาของ คอร์/แกน ปลาย ต่ำ สุด รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง
D
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม.
มุม
θ
การกำหนดเพิ่มขึ้น 1°
ความยาวร่องฟันคมตัด

การกำหนดส่วนเพิ่มขึ้น 1 มม
ความหนาแกนปลาย
D1
รูปทรงความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
SVZEMLS-SVZEM
SVZEM

LS-SVZEM
(ก้านยาว)
32.10 to 3.0030° ~ 175°1 to 100.005 to 0.0301 ฟัน (พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว)4060
42.10 to 4.001 to 155080
63.01 to 6.001 to 162 ฟัน (ใบมีดตรง)6090
84.01 to 8.001 to 196090
106.01 to 10.001 to 2380120
128.01 to 12.001 to 2780120
1610.01 to 16.001 to 34100-
\r\n

[ ! ] ความยาวของ ใบมีดลบคม สำหรับ SVZEM3 / 4 กำหนดโดยความยาวของส่วนฮาล์ฟมูน และคมตัดคือส่วน มุมบริเวณปลายแหลม เท่านั้น

ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ ความหนาของ คอร์/แกน ปลาย D1(มิลลิเมตร) 0.005 to 0.030