(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประเภทขนาดที่กำหนดเอง รูปทรง บอล มาตรฐาน
· โดยการระบุ การปรับแต่งเพิ่มเติม ทำให้สามารถเลือก การเคลือบผิว ที่เหมาะสมกับ วัสดุชิ้นงาน ได้
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LS-SBEM3-[0.3-1.5/0.01]-[0.5-15/0.5] |
LS-SBEM4-[1.51-2/0.01]-[0.5-20/0.5] |
LS-SBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-24/0.5] |
LS-SBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-28/0.5] |
LS-SBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-35/0.5] |
LS-SBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-36/0.5] |
SBEM3-[0.3-1.5/0.01]-[0.5-15/0.5] |
SBEM4-[1.51-2/0.01]-[0.5-20/0.5] |
SBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-24/0.5] |
SBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-28/0.5] |
SBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-35/0.5] |
SBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-36/0.5] |
SBEM16-[6.01-8/0.01]-[8-48/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ปลาย (R) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | 0.5 ~ 15 | 0.3 ~ 1.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 80 | 0.5 ~ 20 | 1.51 ~ 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | 3 ~ 24 | 2.01 ~ 3 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | 4 ~ 28 | 3.01 ~ 4 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 5 ~ 35 | 4.01 ~ 5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | 6 ~ 36 | 5.01 ~ 6 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | 0.5 ~ 15 | 0.3 ~ 1.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 0.5 ~ 20 | 1.51 ~ 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 3 ~ 24 | 2.01 ~ 3 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 4 ~ 28 | 3.01 ~ 4 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 5 ~ 35 | 4.01 ~ 5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 6 ~ 36 | 5.01 ~ 6 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 8 ~ 48 | 6.01 ~ 8 |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ปลาย R การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n||||||
SBEM | \r\nLS-SBEM | \r\n|||||
SBEM LS-SBEM (ก้านยาว) | \r\n3 | \r\n0.30 to 0.50 | \r\n0.5 to 1.0 | \r\nR x 2 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n
0.51 to 0.75 | \r\n0.5 to 5.0 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n|||
0.76 to 1.00 | \r\n0.5 to 10.0 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n|||
1.01 to 1.50 | \r\n0.5 to 15.0 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n|||
4 | \r\n1.51 to 2.00 | \r\n0.5 to 20.0 | \r\n50 | \r\n80 | \r\n||
6 | \r\n2.01 to 3.00 | \r\n3.0 to 24.0 | \r\n60 | \r\n90 | \r\n||
8 | \r\n3.01 to 4.00 | \r\n4.0 to 28.0 | \r\n60 | \r\n90 | \r\n||
10 | \r\n4.01 to 5.00 | \r\n5.0 to 35.0 | \r\n80 | \r\n120 | \r\n||
12 | \r\n5.01 to 6.00 | \r\n6.0 to 36.0 | \r\n80 | \r\n120 | \r\n||
16 | \r\n6.01 to 8.00 | \r\n8.0 to 48.0 | \r\n100 | \r\n- | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) | R x 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง