1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ C เข้ามุม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 4 ร่อง / รุ่นสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 4 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ เครื่องลบมุม 4 ร่อง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) พร้อม เครื่องลบมุม ที่เลือกได้เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม.
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกเอ็นมิลล์ C มุมเหล็กความเร็วสูง 4 ฟัน / แบบสั้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CEM4S3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM4S4-C[0.1-1/0.1]
CEM4S5-C[0.1-1/0.1]
CEM4S6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM4S7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4S8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4S9-C[0.1-2/0.1]
CEM4S10-C[0.1-3/0.1]
CEM4S11-C[0.1-3/0.1]
CEM4S12-C[0.1-3/0.1]
CEM4S13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4S14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4S15-C[0.1-4/0.1]
CEM4S16-C[0.1-4/0.1]
CEM4S18-C[0.1-4/0.1]
CEM4S20-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4S22-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4S25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM4S3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM4S4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4S5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4S6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM4S7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4S8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4S9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM4S10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4S11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4S12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4S13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4S14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4S15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4S16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4S18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4S20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4S22-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4S25-C[0.1-5/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
มุม (C)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 386แบบไม่เคลือบ520.1 ~ 0.715°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4116แบบไม่เคลือบ550.1 ~ 115°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5136แบบไม่เคลือบ570.1 ~ 115°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6136แบบไม่เคลือบ570.1 ~ 1.2-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 71610แบบไม่เคลือบ660.1 ~ 1.415°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 81910แบบไม่เคลือบ690.1 ~ 1.415°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 91910แบบไม่เคลือบ690.1 ~ 215°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 102210แบบไม่เคลือบ720.1 ~ 3-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 112212แบบไม่เคลือบ790.1 ~ 315°

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 122612แบบไม่เคลือบ830.1 ~ 3-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 132612แบบไม่เคลือบ830.1 ~ 3.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 142612แบบไม่เคลือบ830.1 ~ 3.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 152612แบบไม่เคลือบ830.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 163216แบบไม่เคลือบ920.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 183216แบบไม่เคลือบ920.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 203820แบบไม่เคลือบ1040.1 ~ 4.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 223820แบบไม่เคลือบ1040.1 ~ 4.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 254525แบบไม่เคลือบ1210.1 ~ 5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 386TiCN520.1 ~ 0.715°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 4116TiCN550.1 ~ 115°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 5136TiCN570.1 ~ 115°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 6136TiCN570.1 ~ 1.2-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 71610TiCN660.1 ~ 1.415°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 81910TiCN690.1 ~ 1.415°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 91910TiCN690.1 ~ 215°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 102210TiCN720.1 ~ 3-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 112212TiCN790.1 ~ 315°

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 122612TiCN830.1 ~ 3-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 132612TiCN830.1 ~ 3.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 142612TiCN830.1 ~ 3.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 152612TiCN830.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 163216TiCN920.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 183216TiCN920.1 ~ 4-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 203820TiCN1040.1 ~ 4.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 223820TiCN1040.1 ~ 4.5-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 254525TiCN1210.1 ~ 5-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเอ็นมิลล์ C มุมเหล็กความเร็วสูง 4 ฟัน / แบบสั้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น มุม
C
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความยาวร่องฟันคมตัด
มุมใต้คอ
θ
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
CEM4S
(ชนิดไม่เคลือบ)

V-CEM4S
(ชนิด การเคลือบผิว TiCN)
30.1 to 0.7815°526
40.1 to 1.01115°556
50.1 to 1.01315°576
60.1 to 1.213576
70.1 to 1.41615°6610
80.1 to 1.41915°6910
90.1 to 2.01915°6910
100.1 to 3.0227210
110.1 to 3.02215°7912
120.1 to 3.0268312
130.1 to 3.5268312
140.1 to 3.5268312
150.1 to 4.0268312
160.1 to 4.0329216
180.1 to 4.0329216
200.1 to 4.53810420
220.1 to 4.53810420
250.1 to 5.04512125
\r\n

[ ! ] เนื่องจากการประมวลผลเพิ่มเติมให้กับ EM4S ความยาวของร่อง (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) จึงสั้นกว่าขนาดที่ระบุเล็กน้อย
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to +0.03