(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ เครื่องลบมุม 2 ร่อง ร่อง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ระบุพร้อม เครื่องลบมุม ที่เลือกได้ทีละ 0.1 มม.
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CEM2S3-C[0.1-0.7/0.1] |
CEM2S4-C[0.1-1/0.1] |
CEM2S5-C[0.1-1/0.1] |
CEM2S6-C[0.1-1.2/0.1] |
CEM2S7-C[0.1-1.4/0.1] |
CEM2S8-C[0.1-1.4/0.1] |
CEM2S9-C[0.1-2/0.1] |
CEM2S10-C[0.1-3/0.1] |
CEM2S11-C[0.1-3/0.1] |
CEM2S12-C[0.1-3/0.1] |
CEM2S13-C[0.1-3.5/0.1] |
CEM2S14-C[0.1-3.5/0.1] |
CEM2S15-C[0.1-4/0.1] |
CEM2S16-C[0.1-4/0.1] |
CEM2S18-C[0.1-4/0.1] |
CEM2S20-C[0.1-4.5/0.1] |
CEM2S22-C[0.1-4.5/0.1] |
CEM2S25-C[0.1-5/0.1] |
V-CEM2S3-C[0.1-0.7/0.1] |
V-CEM2S4-C[0.1-1/0.1] |
V-CEM2S5-C[0.1-1/0.1] |
V-CEM2S6-C[0.1-1.2/0.1] |
V-CEM2S7-C[0.1-1.4/0.1] |
V-CEM2S8-C[0.1-1.4/0.1] |
V-CEM2S9-C[0.1-2/0.1] |
V-CEM2S10-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM2S11-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM2S12-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM2S13-C[0.1-3.5/0.1] |
V-CEM2S14-C[0.1-3.5/0.1] |
V-CEM2S15-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM2S16-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM2S18-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM2S20-C[0.1-4.5/0.1] |
V-CEM2S22-C[0.1-4.5/0.1] |
V-CEM2S25-C[0.1-5/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | มุม (C) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | แบบไม่เคลือบ | 50 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 6 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 6 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1.2 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 14 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 14 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 18 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 70 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 70 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 10 | แบบไม่เคลือบ | 80 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 22 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 80 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 12 | แบบไม่เคลือบ | 85 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 90 | 0.1 ~ 3.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 30 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 0.1 ~ 4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 30 | 16 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 34 | 20 | แบบไม่เคลือบ | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | แบบไม่เคลือบ | 110 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | แบบไม่เคลือบ | 110 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | แบบไม่เคลือบ | 120 | 0.1 ~ 5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | 8 | 6 | TiCN | 50 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 8 | 6 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | 10 | 6 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 12 | 6 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1.2 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7 | 14 | 10 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 14 | 10 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 9 | 18 | 10 | TiCN | 70 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 18 | 10 | TiCN | 70 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 11 | 22 | 10 | TiCN | 80 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 22 | 12 | TiCN | 80 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 13 | 26 | 12 | TiCN | 85 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 14 | 26 | 16 | TiCN | 90 | 0.1 ~ 3.5 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 30 | 16 | TiCN | 95 | 0.1 ~ 4 | 15° | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16 | 30 | 16 | TiCN | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 18 | 34 | 20 | TiCN | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 38 | 20 | TiCN | 110 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 22 | 45 | 20 | TiCN | 110 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 50 | 25 | TiCN | 120 | 0.1 ~ 5 | - |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | มุม C การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ภายใต้ มุม คอ θ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
||||||
CEM2S (ประเภทที่ไม่เคลือบ) V-CEM2S (ประเภท การเคลือบผิว TiCN) |
3 | 0.1 ถึง 0.7 | 8 | 15° | 50 | 6 |
4 | 0.1 ถึง 1.0 | 8 | 15° | 60 | 8 | |
5 | 0.1 ถึง 1.0 | 10 | 15° | 60 | 8 | |
6 | 0.1 ถึง 1.2 | 12 | 15° | 60 | 8 | |
7 | 0.1 ถึง 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
8 | 0.1 ถึง 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
9 | 0.1 ถึง 2.0 | 18 | 15° | 70 | 10 | |
10 | 0.1 ถึง 3.0 | 18 | — | 70 | 10 | |
11 | 0.1 ถึง 3.0 | 22 | 15° | 80 | 12 | |
12 | 0.1 ถึง 3.0 | 22 | — | 80 | 12 | |
13 | 0.1 ถึง 3.5 | 26 | — | 85 | 12 | |
14 | 0.1 ถึง 3.5 | 26 | 15° | 90 | 16 | |
15 | 0.1 ถึง 4.0 | 30 | 15° | 95 | 16 | |
16 | 0.1 ถึง 4.0 | 30 | — | 95 | 16 | |
18 | 0.1 ถึง 4.0 | 34 | — | 95 | 16 | |
20 | 0.1 ถึง 4.5 | 38 | — | 110 | 20 | |
22 | 0.1 ถึง 4.5 | 45 | — | 110 | 20 | |
25 | 0.1 ถึง 5.0 | 50 | — | 120 | 25 |
[! ] เนื่องจากการประมวลผลเพิ่มเติมนั้นมอบให้แก่ EM2S ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) จะค่อนข้างสั้นกว่าขนาดที่ระบุ
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง