1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiCN, 4 ฟัน / มาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TiCN
  • 4 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,745.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยม
· มีประสิทธิภาพสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ความเร็วตัด 40 ม./นาที หรือน้อยกว่า
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล เหล็ก เคลือบ TiCN เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 4 ฟัน / มาตรฐาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
V-RFBEMR4
V-RFBEMR5
V-RFBEMR6
V-RFBEMR7
V-RFBEMR8
V-RFBEMR9
V-RFBEMR10
V-RFBEMR12.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของ OD
(มิลลิเมตร)

฿ 1,745.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4209088±0.075

฿ 1,952.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5251001010±0.075

฿ 2,235.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6321151212±0.090

฿ 2,741.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7321151214±0.090

฿ 3,001.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8361301616±0.090

฿ 3,830.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 9401301618±0.090

฿ 3,757.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10451452020±0.105

฿ 5,675.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12.5501652525±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล เหล็ก เคลือบ TiCN เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 4 ฟัน / มาตรฐาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวฟันฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ปลาย
R
V-RFBEMR4820908
5102510010
6123211512
7143211512
8163613016
9184013016
10204514520
12.5255016525
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) จำนวนร่อง(แผ่น) 4
การเคลือบผิว TiCN การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด รวมในชุด