1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง, / รุ่นสั้น / ไม่เคลือบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง, / รุ่นสั้น / ไม่เคลือบ
  • ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง, / รุ่นสั้น / ไม่เคลือบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • 4 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 298.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดความยาว ใบมีดลบคม สั้น 4 ร่อง ชนิดไม่เคลือบ
· มีประสิทธิภาพสำหรับการกัดข้างด้วย มุมเอียงของฟันเกลียว 40° ซึ่งแข็งแกร่งกว่า มุมเอียงของฟันเกลียว มาตรฐาน
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง/ รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
EM4S3
EM4S3.5
EM4S4
EM4S4.5
EM4S5
EM4S5.5
EM4S6
EM4S6.5
EM4S7
EM4S7.5
EM4S8
EM4S8.5
EM4S9
EM4S9.5
EM4S10
EM4S11
EM4S12
EM4S13
EM4S14
EM4S15
EM4S16
EM4S18
EM4S19
EM4S20
EM4S21
EM4S22
EM4S23
EM4S25
EM4S26
EM4S28
EM4S30
EM4S32
EM4S35
EM4S38
EM4S40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวของร่องฟันคมตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

฿ 322.67

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3865215°

฿ 298.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.51165515°

฿ 322.67

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041165515°

฿ 298.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.51365715°

฿ 322.67

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -51365715°

฿ 298.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -5.51365715°

฿ 337.93

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10613657-

฿ 323.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -6.516106615°

฿ 362.59

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -716106615°

฿ 336.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -7.519106915°

฿ 365.53

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10819106915°

฿ 375.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -8.519106915°

฿ 412.80

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10919106915°

฿ 375.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -9.522107215°

฿ 412.80

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010221072-

฿ 503.82

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101122127915°

฿ 506.75

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012261283-

฿ 610.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -13261283-

฿ 614.50

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014261283-

฿ 680.85

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -15261283-

฿ 737.80

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -16321692-

฿ 867.10

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018321692-

฿ 1,096.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -19382010415°

฿ 1,033.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10203820104-

฿ 1,321.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -213820104-

฿ 1,334.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -223820104-

฿ 1,636.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -23452512115°

฿ 1,496.43

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -254525121-

฿ 1,641.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -264525121-

฿ 1,947.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -285525125-

฿ 2,329.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -305525125-

฿ 3,058.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -326032145-

฿ 3,554.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -356032145-

฿ 4,454.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -386532150-

฿ 5,149.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -406532150-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง/ รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
EM4S

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
385215°6
3.5115515°6
4115515°6
4.5135715°6
5135715°6
5.5135715°6
613576
6.5166615°10
7166615°10
7.5196915°10
8196915°10
8.5196915°10
9196915°10
9.5227215°10
10227210
11227915°12
12268312
13268312
14268312
15268312
16329216
18329216
193810415°20
203810420
213810420
223810420
234512115°25
254512125
264512125
285512525
305512525
326014532
356014532
386515032
406515032
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของร่องฟันคมตัด แบบเหลี่ยม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การประมวลผลแอปพลิเคชัน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของฐานใบมีดลบคม ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to +0.03