(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด แบบเหลี่ยม ความยาวร่องฟันสั้น ชนิดไม่เคลือบ ชนิด 4 ร่อง ที่ต้องการ ความทนทาน
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 8 | 6 | 52 | 15° | ||
฿ 565.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.5 | 11 | 6 | 55 | 15° | ||
฿ 502.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 11 | 6 | 55 | 15° | ||
฿ 539.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4.5 | 13 | 6 | 57 | 15° | ||
฿ 498.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 13 | 6 | 57 | 15° | ||
฿ 539.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5.5 | 13 | 6 | 57 | 15° | ||
฿ 526.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | - | ||
฿ 574.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.5 | 16 | 10 | 66 | 15° | ||
฿ 598.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 16 | 10 | 66 | 15° | ||
฿ 598.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7.5 | 19 | 10 | 69 | 15° | ||
฿ 551.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 19 | 10 | 69 | 15° | ||
฿ 690.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.5 | 19 | 10 | 69 | 15° | ||
฿ 663.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 19 | 10 | 69 | 15° | ||
฿ 690.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.5 | 22 | 10 | 72 | 15° | ||
฿ 636.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | - | ||
฿ 886.38 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11 | 22 | 12 | 79 | 15° | |
฿ 816.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | - | ||
฿ 1,057.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 26 | 12 | 83 | - | ||
฿ 1,009.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 26 | 12 | 83 | - | ||
฿ 1,181.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 26 | 12 | 83 | - | ||
฿ 1,286.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 32 | 16 | 92 | - | ||
฿ 1,461.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 32 | 16 | 92 | - | ||
฿ 1,928.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 38 | 20 | 104 | 15° | ||
฿ 1,768.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 38 | 20 | 104 | - | ||
฿ 2,324.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 38 | 20 | 104 | - | ||
฿ 2,416.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 38 | 20 | 104 | - | ||
฿ 2,624.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 45 | 25 | 121 | 15° | ||
฿ 2,760.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 45 | 25 | 121 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
PM-EM4S
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
3 | \r\n8 | \r\n52 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
3.5 | \r\n11 | \r\n55 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
4 | \r\n11 | \r\n55 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
4.5 | \r\n13 | \r\n57 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
5 | \r\n13 | \r\n57 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
5.5 | \r\n13 | \r\n57 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
6 | \r\n13 | \r\n57 | \r\n— | \r\n6 | \r\n
6.5 | \r\n16 | \r\n66 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
7 | \r\n16 | \r\n66 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
7.5 | \r\n19 | \r\n69 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
8 | \r\n19 | \r\n69 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
8.5 | \r\n19 | \r\n69 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
9 | \r\n19 | \r\n69 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
9.5 | \r\n22 | \r\n72 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
10 | \r\n22 | \r\n72 | \r\n— | \r\n10 | \r\n
11 | \r\n22 | \r\n79 | \r\n15° | \r\n12 | \r\n
12 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
13 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
14 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
15 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
16 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
18 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
19 | \r\n38 | \r\n104 | \r\n15° | \r\n20 | \r\n
20 | \r\n38 | \r\n104 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
21 | \r\n38 | \r\n104 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
22 | \r\n38 | \r\n104 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
23 | \r\n45 | \r\n121 | \r\n15° | \r\n25 | \r\n
25 | \r\n45 | \r\n121 | \r\n— | \r\n25 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง