(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 561.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 12 | 6 | 55 | 15° | ||
฿ 588.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 15 | 6 | 57 | 15° | ||
฿ 561.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 19 | 6 | 63 | 15° | ||
฿ 567.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 19 | 6 | 63 | - | ||
฿ 706.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 28 | 10 | 78 | 15° | ||
฿ 661.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 28 | 10 | 78 | 15° | ||
฿ 761.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 34 | 10 | 84 | 15° | ||
฿ 714.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 34 | 10 | 84 | - | ||
฿ 902.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 40 | 12 | 97 | 15° | ||
฿ 834.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 40 | 12 | 97 | - | ||
฿ 1,398.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 40 | 12 | 97 | - | ||
฿ 1,290.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 40 | 12 | 97 | - | ||
฿ 1,627.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 48 | 16 | 108 | 15° | ||
฿ 1,622.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 48 | 16 | 108 | - | ||
฿ 2,009.03 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18 | 48 | 16 | 108 | - | |
฿ 2,334.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 56 | 20 | 122 | 15° | ||
฿ 2,272.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 56 | 20 | 122 | - | ||
฿ 2,717.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 56 | 20 | 122 | - | ||
฿ 2,970.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 56 | 20 | 122 | - | ||
฿ 3,318.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 68 | 25 | 144 | 15° | ||
฿ 3,324.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 68 | 25 | 144 | - | ||
฿ 4,460.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 68 | 25 | 144 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
AS-EM4R
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
3 | \r\n12 | \r\n55 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
4 | \r\n15 | \r\n57 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
5 | \r\n19 | \r\n63 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
6 | \r\n19 | \r\n63 | \r\n— | \r\n6 | \r\n
7 | \r\n28 | \r\n78 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
8 | \r\n28 | \r\n78 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
9 | \r\n34 | \r\n84 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
10 | \r\n34 | \r\n84 | \r\n— | \r\n10 | \r\n
11 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n15° | \r\n12 | \r\n
12 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
13 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
14 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
15 | \r\n48 | \r\n108 | \r\n15° | \r\n16 | \r\n
16 | \r\n48 | \r\n108 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
18 | \r\n48 | \r\n108 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
19 | \r\n56 | \r\n122 | \r\n15° | \r\n20 | \r\n
20 | \r\n56 | \r\n122 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
21 | \r\n56 | \r\n122 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
22 | \r\n56 | \r\n122 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
\r\n 23 \r\n | \r\n\r\n 68 \r\n | \r\n144 | \r\n15° | \r\n25 | \r\n
\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 68 \r\n | \r\n144 | \r\n— | \r\n25 | \r\n
\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 68 \r\n | \r\n144 | \r\n— | \r\n25 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to +0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง