(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด หยาบชนิดความยาว ร่องยาว ยาวที่สามารถคาดหวัง ความทนทาน
· เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ความเร็วตัด 40 ม./นาที หรือน้อยกว่า
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
เหล็กกล้าทั่วไป | ผ่านการอบด้วยความร้อน | ความแข็งสูง | สแตนเลส | เหล็กหล่อ | อะลูมิเนียม | ทองแดง | สีทา, น้ำมันชักเงา | เรซิ่น | |||
Up to 40HRC | Up to 40HRC | Up to 45HRC | Up to 55HRC | Up to 60HRC | Up to 65HRC | Up to 35HRC | |||||
◎ | ○ |
|
|
| ○ | ○ | ○ |
|
◎ = เหมาะสมที่สุด○ = เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
VPM-EM2L3 |
VPM-EM2L4 |
VPM-EM2L5 |
VPM-EM2L6 |
VPM-EM2L7 |
VPM-EM2L8 |
VPM-EM2L9 |
VPM-EM2L10 |
VPM-EM2L11 |
VPM-EM2L12 |
VPM-EM2L13 |
VPM-EM2L14 |
VPM-EM2L15 |
VPM-EM2L16 |
VPM-EM2L18 |
VPM-EM2L19 |
VPM-EM2L20 |
VPM-EM2L25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 452.90 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
฿ 490.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 20 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 490.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 25 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 490.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 25 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 720.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 35 | 10 | 75 | 15° | ||
฿ 720.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 35 | 10 | 75 | 15° | ||
฿ 759.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 45 | 10 | 90 | 15° | ||
฿ 759.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 10 | 90 | - | ||
฿ 942.45 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11 | 55 | 12 | 105 | 15° | |
฿ 984.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 55 | 12 | 105 | - | ||
฿ 1,585.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 55 | 12 | 105 | - | ||
฿ 1,495.30 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
฿ 1,683.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | ||
฿ 1,683.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 65 | 16 | 120 | - | ||
฿ 1,993.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 65 | 16 | 120 | - | ||
฿ 2,379.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 75 | 20 | 140 | 15° | ||
฿ 2,379.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 75 | 20 | 140 | - | ||
฿ 4,372.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 90 | 25 | 160 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
VPM-EM2L
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | ความยาวโดยรวม L | มุมใต้คอ θ | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D |
3 | 15 | 60 | 15° | 6 |
4 | 20 | 60 | 15° | 8 |
5 | 25 | 60 | 15° | 8 |
6 | 25 | 60 | 15° | 8 |
7 | 35 | 75 | 15° | 10 |
8 | 35 | 75 | 15° | 10 |
9 | 45 | 90 | 15° | 10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
11 | 55 | 105 | 15° | 12 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
13 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 | 15° | 16 |
15 | 65 | 120 | 15° | 16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
19 | 75 | 140 | 15° | 20 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | TiCN |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง