1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS), ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / รุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • 4 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 538.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การกัดหยาบ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดความยาวร่องฟันสั้นที่ ชนิดไม่เคลือบ ผิวพร้อมความกว้าง พิทช์ ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บผิว หยาบ
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS), ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
RFEMS5
RFEMS6
RFEMS7
RFEMS8
RFEMS9
RFEMS10
RFEMS11
RFEMS12
RFEMS13
RFEMS14
RFEMS15
RFEMS16
RFEMS17
RFEMS18
RFEMS19
RFEMS20
RFEMS22
RFEMS25
RFEMS28
RFEMS30
RFEMS32
RFEMS35
RFEMS40
RFEMS45
RFEMS50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การแปรรูปใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ) การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 538.06

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5133พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง65715°-±0.060

฿ 545.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6133พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง657--±0.060

฿ 584.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -7163พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง106615°-±0.075

฿ 619.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8194พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง106915°-±0.075

฿ 646.45

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -9194พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง106915°-±0.075

฿ 700.65

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010224พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1072--±0.075

฿ 836.07

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -11224พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง127915°0.2 to 0.7±0.090

฿ 851.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -12264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283-0.2 to 0.7±0.090

฿ 883.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -13264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283-0.2 to 0.7±0.090

฿ 944.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -14264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283-0.2 to 0.7±0.090

฿ 1,014.19

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -15264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283-0.2 to 0.7±0.090

฿ 1,079.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692-0.3 to 0.9±0.090

฿ 1,153.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -17324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692-0.3 to 0.9±0.090

฿ 1,200.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -18324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692-0.3 to 0.9±0.090

฿ 1,281.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -19324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692-0.3 to 0.9±0.105

฿ 1,293.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -20384พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20104-0.3 to 0.9±0.105

฿ 1,641.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -22384พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20104-0.3 to 0.9±0.105

฿ 1,936.74

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1025454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง25121-0.3 to 0.9±0.105

฿ 2,357.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -28455พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25121-0.3 to 0.9±0.105

฿ 2,655.48

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -30455พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25121-0.3 to 0.9±0.105

฿ 3,036.53

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -32536พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง32133-0.3 to 0.9±0.107

฿ 4,160.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -35536พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง32133-0.3 to 0.9±0.107

฿ 5,654.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -40636พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง32143-0.3 to 0.9±0.107

฿ 7,544.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -45636พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง42143-0.3 to 0.9±0.107

฿ 8,694.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -50756พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง42177-0.3 to 0.9±0.107

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS), ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
RFEMS

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ด้านนอก
เส้นผ่านศูนย์กลาง D
ขลุ่ย
ความยาวℓ
ทั้งหมด
ความยาว L
ใต้คอ
มุม θ
ก้าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง d
มุม
ลบคม C
จำนวน
ขลุ่ย Z
5135715°63
6135763
7166615°103
8196915°104
9196915°104
102272104
11227915°120.2 to 0.74
122683120.2 to 0.74
132683120.2 to 0.74
142683120.2 to 0.74
152683120.2 to 0.74
163292160.3 to 0.94
173292160.3 to 0.94
183292160.3 to 0.94
193292160.3 to 0.94
2038104200.3 to 0.94
2238104200.3 to 0.94
2545121250.3 to 0.94
2845121250.3 to 0.95
3045121250.3 to 0.95
3253133320.3 to 0.96
3553133320.3 to 0.96
4063143320.3 to 0.96
4563143420.3 to 0.96
5075177420.3 to 0.96
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่