(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดความยาวร่องฟันสั้น ชนิดไม่เคลือบ ของการกัดหยาบ ผงเหล็กไฮสปีด ที่คาดหวัง ความทนทาน
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PM-RFPS5 |
PM-RFPS6 |
PM-RFPS7 |
PM-RFPS8 |
PM-RFPS9 |
PM-RFPS10 |
PM-RFPS11 |
PM-RFPS12 |
PM-RFPS14 |
PM-RFPS15 |
PM-RFPS16 |
PM-RFPS17 |
PM-RFPS18 |
PM-RFPS19 |
PM-RFPS20 |
PM-RFPS22 |
PM-RFPS25 |
PM-RFPS28 |
PM-RFPS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การแปรรูปใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 921.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 13 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 6 | 57 | 15° | - | ±0.060 | ||
฿ 1,011.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 13 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 6 | 57 | - | - | ±0.060 | ||
฿ 1,030.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 16 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 66 | 15° | - | ±0.075 | ||
฿ 1,112.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 19 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 69 | 15° | - | ±0.075 | ||
฿ 1,153.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 19 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 69 | 15° | - | ±0.075 | ||
฿ 1,157.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 72 | - | - | ±0.075 | ||
฿ 1,426.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 22 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 79 | 15° | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,529.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 26 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 83 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,693.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 26 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 83 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,765.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 26 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 83 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,896.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 32 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 92 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 2,074.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 17 | 32 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 92 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 2,102.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 32 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 92 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 2,252.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 32 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 92 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 2,272.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 38 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 20 | 104 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 2,773.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 38 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 20 | 104 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 3,360.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 45 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 121 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 4,111.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 45 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 25 | 121 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 5,176.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 45 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 25 | 121 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
PM-RFPS
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
5 | \r\n13 | \r\n57 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
6 | \r\n13 | \r\n57 | \r\n— | \r\n6 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
7 | \r\n16 | \r\n66 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
8 | \r\n19 | \r\n69 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n— | \r\n4 | \r\n
9 | \r\n19 | \r\n69 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n— | \r\n4 | \r\n
10 | \r\n22 | \r\n72 | \r\n— | \r\n10 | \r\n— | \r\n4 | \r\n
11 | \r\n22 | \r\n79 | \r\n15° | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
12 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
13 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
14 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
15 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
16 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
17 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
18 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
19 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
20 | \r\n38 | \r\n104 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
22 | \r\n38 | \r\n104 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
25 | \r\n45 | \r\n121 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
28 | \r\n45 | \r\n121 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
30 | \r\n45 | \r\n121 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
32 | \r\n53 | \r\n133 | \r\n— | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \r\nความคลาดเคลื่อน | \r\n
5, 6 | \r\n±0.060 | \r\n
7 to 10 | \r\n±0.075 | \r\n
11 to 18 | \r\n±0.090 | \r\n
19 to 30 | \r\n±0.105 | \r\n
32 | \r\n±0.107 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง