(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และราคา
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 793.55 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 13 | 3 | 6 | 57 | 15° | - | ±0.060 | |
฿ 741.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 13 | 3 | 6 | 57 | - | - | ±0.060 | ||
฿ 803.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 16 | 3 | 10 | 66 | 15° | - | ±0.075 | ||
฿ 878.71 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 19 | 4 | 10 | 69 | 15° | - | ±0.075 | |
฿ 899.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 19 | 4 | 10 | 69 | 15° | - | ±0.075 | ||
฿ 906.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | - | - | ±0.075 | ||
฿ 1,103.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 4 | 8 | 72 | - | - | ±0.075 | ||
฿ 2,089.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 22 | 4 | 12 | 79 | 15° | - | ±0.090 | ||
฿ 1,119.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,316.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 26 | 4 | 10 | 83 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,494.19 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | 26 | 4 | 12 | 83 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | |
฿ 1,560.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | 26 | 4 | 12 | 83 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | |
฿ 1,604.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 1,940.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 32 | 4 | 12 | 92 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 1,914.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 17 | 32 | 4 | 16 | 92 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 1,911.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 32 | 4 | 16 | 92 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 2,208.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 32 | 4 | 16 | 92 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 2,241.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 2,749.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 38 | 4 | 20 | 104 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 3,096.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 45 | 4 | 25 | 121 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 3,544.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 45 | 4 | 20 | 121 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 3,797.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 45 | 5 | 25 | 121 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 4,188.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 45 | 5 | 25 | 121 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 5,186.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 53 | 6 | 32 | 133 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 12,448.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 53 | 6 | 32 | 133 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 7,683.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 63 | 6 | 32 | 143 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 8,839.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 63 | 6 | 42 | 143 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 21,501.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 177 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
AS-RFEMS
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
5 | \r\n— | \r\n6 | \r\n13 | \r\n57 | \r\n15° | \r\n— | \r\n3 | \r\n
6 | \r\n— | \r\n6 | \r\n13 | \r\n57 | \r\n— | \r\n— | \r\n3 | \r\n
7 | \r\n— | \r\n10 | \r\n16 | \r\n66 | \r\n15° | \r\n— | \r\n3 | \r\n
8 | \r\n— | \r\n10 | \r\n19 | \r\n69 | \r\n15° | \r\n— | \r\n4 | \r\n
9 | \r\n— | \r\n10 | \r\n19 | \r\n69 | \r\n15° | \r\n— | \r\n4 | \r\n
10 | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n8 | \r\n22 | \r\n72 | \r\n— | \r\n— | \r\n4 | \r\n
10 | \r\n— | \r\n10 | \r\n22 | \r\n72 | \r\n— | \r\n— | \r\n4 | \r\n
11 | \r\n— | \r\n12 | \r\n22 | \r\n79 | \r\n15° | \r\n— | \r\n4 | \r\n
12 | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n10 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
12 | \r\n— | \r\n12 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
13 | \r\n— | \r\n12 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
14 | \r\n— | \r\n12 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
15 | \r\n— | \r\n12 | \r\n26 | \r\n83 | \r\n— | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
16 | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n12 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
16 | \r\n— | \r\n16 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
17 | \r\n— | \r\n16 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
18 | \r\n— | \r\n16 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
19 | \r\n— | \r\n16 | \r\n32 | \r\n92 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
20 | \r\n16 | \r\n16 | \r\n38 | \r\n104 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
20 | \r\n— | \r\n20 | \r\n38 | \r\n104 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
[ ! ] สำหรับ สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่แสดงเป็นสีน้ำเงิน ให้ระบุทั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (D) และเส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน (d)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nความยาวของใบมีด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
22 | \r\n— | \r\n20 | \r\n38 | \r\n104 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
25 | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n20 | \r\n45 | \r\n121 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
25 | \r\n— | \r\n25 | \r\n45 | \r\n121 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
28 | \r\n— | \r\n25 | \r\n45 | \r\n121 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
30 | \r\n— | \r\n25 | \r\n45 | \r\n121 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
32 | \r\n— | \r\n32 | \r\n53 | \r\n133 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
35 | \r\n— | \r\n32 | \r\n53 | \r\n133 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
40 | \r\n— | \r\n32 | \r\n63 | \r\n143 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
45 | \r\n— | \r\n42 | \r\n63 | \r\n143 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
50 | \r\n— | \r\n42 | \r\n75 | \r\n177 | \r\n— | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง