1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหยาบเคลือบ TiCN มาตรฐาน ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TiCN
  • 4 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 936.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าไฮสปีดที่มีความทนทานสูง มีราคาถูกกว่าราคาตลาดของเหล็กกล้าไฮสปีดโคบอลต์

ดอกกัดเอ็นมิลหยาบเคลือบ TiCN มาตรฐาน ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
VPM-RFPR6
VPM-RFPR8
VPM-RFPR10
VPM-RFPR12
VPM-RFPR14
VPM-RFPR16
VPM-RFPR20
VPM-RFPR25
VPM-RFPR30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การแปรรูปใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ) การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 936.77

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6193พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง663--±0.060

฿ 1,022.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -8284พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง107815°-±0.075

฿ 1,069.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -10344พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1084--±0.075

฿ 2,766.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012404พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1297-0.2 to 0.7±0.090

฿ 1,656.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -14404พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1297-0.2 to 0.7±0.090

฿ 1,939.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -16484พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง16108-0.3 to 0.9±0.090

฿ 2,508.39

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -20564พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20122-0.3 to 0.9±0.105

฿ 4,483.15

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -25684พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง25144-0.3 to 0.9±0.105

฿ 6,628.81

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -30685พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25144-0.3 to 0.9±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหยาบเคลือบ TiCN มาตรฐาน ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
VPM-RFPR

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ด้านนอก
เส้นผ่านศูนย์กลาง D
ขลุ่ย
ความยาวℓ
ทั้งหมด
ความยาว L
ใต้คอ
มุม θ
ก้าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง d
มุม
ลบคม C
จำนวน
ขลุ่ย Z
6196363
8287815°104
103484104
124097120.2 to 0.74
144097120.2 to 0.74
1648108160.3 to 0.94
2056122200.3 to 0.94
2568144250.3 to 0.94
3068144250.3 to 0.95
\r\n



\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Dความคลาดเคลื่อน
6±0.060
8, 10±0.075
12 to 16±0.090
20 to 30±0.105
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดอกกัดเอ็นมิลหยาบเคลือบ TiCN มาตรฐาน ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว TiCN มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่