1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AS เคลือบผง หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) สั้น ก้านยาว ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • AS
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,284.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน ที่โดดเด่นแม้ในระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงซึ่งมี โหลดไฟฟ้า บน เครื่องมือ มาก
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

เป็น หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) เคลือบด้วยผง, ก้านยาว สั้น, ยาว, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ASPM-RFPLS6
ASPM-RFPLS8
ASPM-RFPLS10
ASPM-RFPLS12
ASPM-RFPLS14
ASPM-RFPLS15
ASPM-RFPLS16
ASPM-RFPLS18
ASPM-RFPLS20
ASPM-RFPLS22
ASPM-RFPLS28
ASPM-RFPLS30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การแปรรูปใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ) การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,284.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6113พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง680--±0.060

฿ 1,375.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8173พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง885--±0.075

฿ 1,512.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10223พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง10100--±0.075

฿ 1,902.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12263พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง12110-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,509.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 14263พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง12110-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,755.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 15263พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1612015°0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,869.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16323พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง16125-0.3 to 0.9±0.090

฿ 3,043.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 18323พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง16125-0.3 to 0.9±0.090

฿ 3,471.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20383พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20140-0.3 to 0.9±0.105

฿ 4,259.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 22383พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20140-0.3 to 0.9±0.105

฿ 6,512.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 28454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง25160-0.3 to 0.9±0.105

฿ 6,515.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25160-0.3 to 0.9±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

เป็น หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) เคลือบด้วยผง, ก้านยาว สั้น, ยาว, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
ASPM-RFPLS

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
ภายใต้ มุม คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
การลบมุมมุม
C
จำนวนฟลุต
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ถึง 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ถึง 0.7 3
15 26 120

15°

16 0.2 ถึง 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ถึง 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ถึง 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ถึง 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ถึง 0.9 3
28 45 160 25 0.3 ถึง 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ถึง 0.9 4



เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D ความเผื่อ
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ถึง 18 ±0.090
20 ถึง 30 ±0.105


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่