(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน ที่โดดเด่นแม้ในระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงซึ่งมี โหลดไฟฟ้า บน เครื่องมือ มาก
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ASPM-RFPL10 |
ASPM-RFPL12 |
ASPM-RFPL15 |
ASPM-RFPL16 |
ASPM-RFPL18 |
ASPM-RFPL20 |
ASPM-RFPL25 |
ASPM-RFPL30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การแปรรูปใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,635.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 95 | - | ±0.075 | ||
฿ 2,088.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 53 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 110 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 3,158.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 53 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 110 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 3,021.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 63 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 123 | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 3,652.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 63 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 123 | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 3,746.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 75 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 20 | 141 | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 5,819.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 90 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 166 | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 7,562.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 90 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 25 | 166 | 0.3 to 0.9 | ±0.105 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
ASPM-RFPL
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
ภายใต้ มุม คอ θ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
การลบมุมมุม C |
จำนวนฟลุต Z |
10 | 45 | 95 | — | 10 | — | 4 |
12 | 53 | 110 | — | 12 | 0.2 ถึง 0.7 | 4 |
15 | 53 | 110 | — | 12 | 0.2 ถึง 0.7 | 4 |
16 | 63 | 123 | — | 16 | 0.3 ถึง 0.9 | 4 |
18 | 63 | 123 | — | 16 | 0.3 ถึง 0.9 | 4 |
20 | 75 | 141 | — | 20 | 0.3 ถึง 0.9 | 4 |
25 | 90 | 166 | — | 25 | 0.3 ถึง 0.9 | 4 |
30 | 90 | 166 | — | 25 | 0.3 ถึง 0.9 | 5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความเผื่อ |
10 | ±0.075 |
12 ถึง 18 | ±0.090 |
20 ถึง 30 | ±0.105 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง