1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดหยาบ HSS เคลือบ AS, เกลียว 45° / ปกติ, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • AS
  • 4 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,255.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน ที่โดดเด่นแม้ในระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงซึ่งมี โหลดไฟฟ้า บน เครื่องมือ มาก
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดหยาบ HSS เคลือบ AS, เกลียว 45° / ปกติ, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ASPM-RFPR6
ASPM-RFPR8
ASPM-RFPR10
ASPM-RFPR12
ASPM-RFPR14
ASPM-RFPR16
ASPM-RFPR20
ASPM-RFPR25
ASPM-RFPR30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การแปรรูปใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ) การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,255.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6193พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง663--±0.060

฿ 1,279.42

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8284พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง107815°-±0.075

฿ 1,470.97

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10344พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1084--±0.075

฿ 1,873.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12404พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1297-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,312.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 14404พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1297-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,790.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16484พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง16108-0.3 to 0.9±0.090

฿ 3,478.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20564พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20122-0.3 to 0.9±0.105

฿ 5,231.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 25684พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง25144-0.3 to 0.9±0.105

฿ 6,578.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30685พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25144-0.3 to 0.9±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดหยาบ HSS เคลือบ AS, เกลียว 45° / ปกติ, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
ASPM-RFPR

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ลบมุม
C
จำนวนฟัน
Z
6196363
8287815°104
103484104
124097120.2 to 0.74
144097120.2 to 0.74
1648108160.3 to 0.94
2056122200.3 to 0.94
2568144250.3 to 0.94
3068144250.3 to 0.95
\r\n



\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Dความคลาดเคลื่อน
6±0.060
8, 10±0.075
12 to 16±0.090
20 to 30±0.105
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่