(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"Z mill" ดั้งเดิมของ MISUMI ที่เน้นไปที่ประสิทธิภาพการแทง
รหัสสินค้า |
---|
TSC-ZHEM4S3 |
TSC-ZHEM4S4 |
TSC-ZHEM4S5 |
TSC-ZHEM4S6 |
TSC-ZHEM4S8 |
TSC-ZHEM4S10 |
TSC-ZHEM4S12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,045.16 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 8 | 6 | 60 | 1 | |
฿ 1,204.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 11 | 6 | 60 | 1 | ||
฿ 1,222.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 13 | 6 | 60 | 1 | ||
฿ 1,069.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 13 | 6 | 60 | 2 | ||
฿ 1,714.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 19 | 8 | 75 | 2 | ||
฿ 1,812.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 10 | 80 | 2 | ||
฿ 2,690.32 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 26 | 12 | 100 | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาวฟัน ℓ | ความยาวโดยรวม L | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d | รูป | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | |||||
TSC-ZHEM4S | 3 | 8 | 60 | 6 | 1 |
4 | 11 | 60 | 6 | 1 | |
5 | 13 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 13 | 60 | 6 | 2 | |
8 | 19 | 75 | 8 | 2 | |
10 | 22 | 80 | 10 | 2 | |
12 | 26 | 100 | 12 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่{{{undefined}}}
● มี มุม คราด ไม่เหมือนใครและมีความแข็งแกร่งต่อการพูดพล่อยและสามารถ งานตัดเซาะฟัน ขั้นบันได
● เมื่อเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม แบบบิด 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและการป้อนจะมากกว่าสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงขึ้น
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
■รายละเอียด รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง