(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด SDKN42 ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น (เซอร์เม็ต)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมหลบ | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ - การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | วัสดุ - คาร์ไบด์ (ชนิด K) | วัสดุ PCD | วัสดุ - เซอร์เม็ต | วัสดุ - คาร์ไบด์ (ชนิด M) | มิเตอร์วัดไฟ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,802.00 | DIAMOND INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน | E (20 °) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | MDM20 | - | - | TEEN1603R | ||
฿ 216.00 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า | - | - | - | NXR50 | - | TEEN1603PER | ||
฿ 214.00 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | - | - | - | UXR25 | TEEN1603PER | ||
฿ 247.74 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SM225 | - | - | - | - | TEEN1603PESR | |
฿ 303.00 | CUTTING CHIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | E (20 °) | เหล็กหล่อ | - | GXR15 | - | - | - | TEEN2204PER | ||
฿ 2,957.00 | DIAMOND INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน | E (20 °) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | MDM20 | - | - | TEEN2204R | ||
฿ 259.64 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า | - | - | - | NXR50 | - | TEEN2204PER | |
฿ 317.00 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | - | - | - | UXR25 | TEEN2204PER | ||
฿ 342.58 | CUTTING CHIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SM225 | - | - | - | - | TEEN2204PESR | |
฿ 344.93 | CUTTING CHIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | TA325 | - | - | - | - | TEEN2204PESR | |
฿ 212.50 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า | - | - | - | NXR50 | - | TEKN2204PER | |
฿ 224.00 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กหล่อ | - | GXR15 | - | - | - | TPCN1203PDR | ||
฿ 204.00 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กกล้า | - | - | - | NXR50 | - | TPCN1203PDR | ||
฿ 178.06 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | - | - | - | UXR25 | TPCN1203PDR | |
฿ 303.00 | CUTTING CHIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กหล่อ | - | GXR15 | - | - | - | TPCN2204PDR | ||
฿ 259.64 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กกล้า | - | - | - | NXR50 | - | TPCN2204PDR | |
฿ 317.00 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | - | - | - | UXR25 | TPCN2204PDR | ||
฿ 247.74 | CUTTING TIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SM225 | - | - | - | - | TPEN1203PDSR | |
฿ 342.58 | CUTTING CHIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SM225 | - | - | - | - | TPEN2204PDSR | |
฿ 344.93 | CUTTING CHIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | TA325 | - | - | - | - | TPEN2204PDSR | |
฿ 212.50 | CUTTING CHIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | P (11 °) | เหล็กกล้า | - | - | - | NXR50 | - | TPKN2204PDR |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | วัสดุ (การเลือก) | รูปทรง | ขนาดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ | |||||
เซอร์เม็ต | คาร์ไบด์ (ชนิด M) | คาร์ไบด์ (ชนิด K) | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | PCD | ||||
N X R 5 0 | U X R 2 5 | G X R 1 5 | S M 2 2 5 | T A 3 2 5 | M D M 2 0 | |||
TPCN32PDR | ● | TPCN1203PDR | ||||||
● | ● | |||||||
TPEN32PDSR | ● | TPEN1203PDSR | ||||||
TPCN43PDR | ● | ● | TPCN2204PDR | |||||
● | ||||||||
TPKN43PDR | ● | TPKN2204PDR | ||||||
TPEN43PDSR | ● | ● | TPEN2204PDSR | |||||
TEEN32PER | ● | TEEN1603PER | ||||||
● | ||||||||
TEEN32PESR | ● | TEEN1603PESR | ||||||
TEEN32PER | ● | TEEN1603R | ||||||
TEEN43PER | ● | ● | ● | TEEN2204PER | ||||
TEKN43PER | ● | TEKN2204PER | ||||||
TEEN43PESR | ● | ● | TEEN2204PESR | |||||
TEEN43PER | ● | TEEN2204R |
มิตซูบิชิ | ซูมิโตโม | Tungaloy | เคียวเซร่า | หมายเลข รุ่น MISUMI |
SDKN1203AEN-NX2525 SDKN1203AETN-NX4545 SDKN1203AEZN-NX2525 | SDKN42MT-T250A SDKN42MT-T1200A | SDKN42ZTN-NS740 SDKN42ZTN-N308 | SDKN1203AUTN-TN60 SDKN1203AUTN-TN100M | SDKN42AEN-NXR50 |
SDKN1504AEN-NX2525 SDKN1504AETN-NX4545 SDKN1504AEZN-NX2525 | SDKN53MT-T250A | SDKN53ZTN-NS740 | SDKN1504AUTN-TN60 SDKN1504AUTN-TN100M | SDKN53AEN-NXR50 |
SEKN1203AFTN1-NX2525 SEKN1203AFTN-NX4545 | SEKN42MT-T250A | SEKN42AFTN16-NS740 | SEKN1203AFTN-TN100M | SEKN42AFN-NXR50 |
SEKN1504AFTN1-NX2525 SEKN1504AFTN-NX4545 | SEKN53MT-T250A | SEKN1504AGTN-NS740 | — | SEKN53AFN-NXR50 |
TPKN2204PDR-NX2525 TPKN2204PDR-NX4545 | TPCH43TR-T250A TPCH43TR-T1200A | TPKN43ZTR-NS740 TPKN43ZTR-N308 | TPKN2204PDTR-TN60 TPKN2204PDTR-TN100M | TPKN43PDR-NXR50 |
TEKN2204PETR1-NX2525 TEKN2204PETR-NX4545 TEKN2204PEZR-NX2525 | TEKN43TR-T250A | — | TEKN2204PTTR-TN60 TEKN2204PTTR-TN100M | TEKN43PER-NXR50 |
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (สามเหลี่ยม) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง