1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดปลายเหลี่ยมคาร์ไบด์สำหรับงานกัดเรซินรุ่นก้านยาว 2 ฟัน / ธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • เรซิ่น
  • 2 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,002.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีให้เลือก 10 ขนาดรวมทั้งแบบ ก้านยาว

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกัดเรซิ่นรุ่น 2 ฟัน / ก้านธรรมดาแบบยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-LS-PLEM2R1
SEC-LS-PLEM2R1-1
SEC-LS-PLEM2R1.5
SEC-LS-PLEM2R1.5-1.5
SEC-LS-PLEM2R2
SEC-LS-PLEM2R2-2
SEC-LS-PLEM2R3
SEC-LS-PLEM2R4
SEC-LS-PLEM2R6
SEC-LS-PLEM2R10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,108.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 133651

฿ 1,201.86

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 131652

฿ 1,032.45

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.533651

฿ 1,219.48

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.531.5652

฿ 1,002.58

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 253801

฿ 1,053.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 252802

฿ 1,227.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3831002

฿ 1,339.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 41041202

฿ 1,517.42

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 61561502

฿ 3,209.03

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020101802

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกัดเรซิ่นรุ่น 2 ฟัน / ก้านธรรมดาแบบยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น  เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
SEC-LS-PLEM2R133651
1\n

1

\n
13652
1.533651
1.5\n

1.5

\n
1.53652
235801
2\n

2

\n
25802
3381002
44101202
66151502
1010201802
\n

[! ] สำหรับ สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่อยู่ในรายการสีน้ำเงินระบุทั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


รูปทรง ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่น
เหมาะสำหรับการตัดเฉือนอลูมิเนียมทองแดงและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก
ก้านยาว รุ่น ยาว เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฟันลึก

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต