1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายเหลี่ยมคาร์ไบด์สำหรับงานกัดเรซินรุ่น 2 ฟัน / ยาวพิเศษ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • เรซิ่น
  • 2 ขลุ่ย
  • EXL (ยาวพิเศษ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 649.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดยาวพิเศษสำหรับ เรซิ่น ที่สามารถประมวลผลได้ลึกในช็อตแรก

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกัดเรซิ่นรุ่น 2 ฟัน / ยาวพิเศษ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-PLEM2EXL0.3
SEC-PLEM2EXL0.5
SEC-PLEM2EXL0.8
SEC-PLEM2EXL1-4
SEC-PLEM2EXL1-6
SEC-PLEM2EXL1-10
SEC-PLEM2EXL1.5-6
SEC-PLEM2EXL1.5-12
SEC-PLEM2EXL1.5-20
SEC-PLEM2EXL2-10
SEC-PLEM2EXL2-16
SEC-PLEM2EXL2-20
SEC-PLEM2EXL2.5
SEC-PLEM2EXL3
SEC-PLEM2EXL3-3
SEC-PLEM2EXL4
SEC-PLEM2EXL4-4
SEC-PLEM2EXL5
SEC-PLEM2EXL6
SEC-PLEM2EXL8
SEC-PLEM2EXL10
SEC-PLEM2EXL12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,424.41

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.31.54401

฿ 805.16

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.52.54401

฿ 1,207.74

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.844401

฿ 692.90

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -144401

฿ 649.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -164401

฿ 703.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101104401

฿ 704.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1.564401

฿ 731.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1.5124501

฿ 903.27

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1.5204501

฿ 704.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102104501

฿ 726.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 102164501

฿ 758.71

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2204501

฿ 1,111.14

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2.512.54501

฿ 757.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -3166651

฿ 923.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -3163652

฿ 891.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4236651

฿ 905.81

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -4234702

฿ 1,107.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5266701

฿ 1,107.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6316902

฿ 2,252.37

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8368902

฿ 2,689.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1042101102

฿ 3,290.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1248121102

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกัดเรซิ่นรุ่น 2 ฟัน / ยาวพิเศษ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น   ความยาวฟัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาวรวม
L
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวฟัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
SEC-PLEM2EXL0.31.54401
0.52.54401
0.844401
1\n

4

\n
44401
1\n

6

\n
64401
1\n

10

\n
104401
1.5\n

6

\n
64401
1.5\n

12

\n
124501
1.5\n

20

\n
204501
2\n

10

\n
104501
2\n

16

\n
164501
2\n

20

\n
204501
2.512.54501
3166651
33163652
4236651
44234702
5266701
6316902
8

ข้อมูลมากกว่านี้


รูปทรง ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่น
เหมาะสำหรับการตัดเฉือนอลูมิเนียมทองแดงและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02 ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .