1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เคลือบเพชรสำหรับงานกลึงกราไฟท์รุ่น 4 ฟัน / ยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • DIA
  • สีทา, น้ำมันชักเงา
  • 4 ขลุ่ย
  • ยาว
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,581.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง รัศมีเคลือบเพชรที่เหมาะสำหรับการสร้าง สีทา, น้ำมันชักเงา

ดอกจันคาร์ไบด์เคลือบเพชรรัศมีสำหรับการตัดเฉือนกราไฟท์รุ่น 4 ขลุ่ย / ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
DAC-CR-GREM4L6-R0.5
DAC-CR-GREM4L6-R1
DAC-CR-GREM4L8-R0.5
DAC-CR-GREM4L8-R1
DAC-CR-GREM4L8-R1.5
DAC-CR-GREM4L8-R2
DAC-CR-GREM4L10-R0.5
DAC-CR-GREM4L10-R1
DAC-CR-GREM4L10-R1.5
DAC-CR-GREM4L10-R2
DAC-CR-GREM4L12-R1
DAC-CR-GREM4L12-R1.5
DAC-CR-GREM4L12-R2
DAC-CR-GREM4L12-R3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 12,053.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 60.5301506605.7

฿ 12,053.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 61301506605.7

฿ 7,603.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 80.5401608707.8

฿ 7,581.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 81401608707.8

฿ 7,581.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 81.5401608707.8

฿ 7,581.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 82401608707.8

฿ 18,880.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 100.55018010809.7

฿ 18,880.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1015018010809.7

฿ 18,888.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101.55018010809.7

฿ 18,888.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1025018010809.7

฿ 23,464.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12160200128511.7

฿ 23,464.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121.560200128511.7

฿ 23,442.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12260200128511.7

฿ 23,442.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12360200128511.7

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกจันคาร์ไบด์เคลือบเพชรรัศมีสำหรับการตัดเฉือนกราไฟท์รุ่น 4 ขลุ่ย / ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
DAC-CR-GREM4L 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี
R
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวขลุ่ย
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
6 0.5 1       60 30 5.7 150 6
8 0.5 1 1.5 2   70 40 7.8 160 8
10 0.5 1 1.5 2   80 50 9.7 180 10
12   1 1.5 2 3 85 60 11.7 200 12


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


พื้นผิว มีการ เคลือบเพชร มี ความแข็ง เทียบเท่ากับเพชรธรรมชาติมอบ ความทนทาน พิเศษเมื่อใช้กับ สีทา, น้ำมันชักเงา เรซิ่น อะลูมิเนียม ทองแดง และ วัสดุอื่น ๆ
ความ ร่องยาว ยาวยังช่วยให้การแกะสลักลึก

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น รัศมี
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว เสื้อเพชร มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.02 การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์