1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ เคลือบเพชรสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สีทา, น้ำมันชักเงา 2 ร่อง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • DIA
  • สีทา, น้ำมันชักเงา
  • 2 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,390.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์เคลือบเพชรที่มี ความทนทาน มีจำหน่ายในราคาต่ำสุดของอุตสาหกรรม

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ เคลือบเพชรสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สีทา, น้ำมันชักเงา 2 ร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
DAC-GRBEM2L0.5
DAC-GRBEM2L0.5-3
DAC-GRBEM2L1
DAC-GRBEM2L1-6
DAC-GRBEM2L1.5
DAC-GRBEM2L2
DAC-GRBEM2L2.5
DAC-GRBEM2L3
DAC-GRBEM2L3-18
DAC-GRBEM2L4
DAC-GRBEM2L5
DAC-GRBEM2L5-30
DAC-GRBEM2L6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,809.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.55100-41-

฿ 2,549.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.5350-41-

฿ 2,390.66

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11010020421.9

฿ 2,549.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1650-42-

฿ 2,565.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.51510025432.9

฿ 5,445.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 22010030443.9

฿ 4,189.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.525120-654.9

฿ 9,419.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 33012040665.8

฿ 9,357.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 31860-66-

฿ 5,762.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 44015050887.8

฿ 8,012.90

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5501806010109.7

฿ 6,825.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 53080-1010-

฿ 10,338.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 65520065121211.7

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ เคลือบเพชรสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สีทา, น้ำมันชักเงา 2 ร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น     ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ปลาย
R
ความยาวขลุ่ย
DAC-GRBEM2L 0.5

3

3 1 - - 50 4
0.5 - 5 1

0.9

15 100 4
1

6

6 2 - - 50 4
1 - 10 2

1.9

20 100 4
1.5 - 15 3

2.9

25 100 4
2 - 20 4

3.9

30 100 4
2.5 - 25 5

4.9

35 120 6
3

18

18 6 - - 60 6
3 - 30 6

5.8

40 120 6
4 - 40 8

7.8

50 150 8
5

30

30 10 - - 80 10
5 - 50 10

9.7

60 180 10
6 - 55 12

11.7

65 200 12


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


พื้นผิว มีการ เคลือบเพชร มี ความแข็ง คล้ายกับเพชรธรรมชาติมอบ ความทนทาน พิเศษเมื่อใช้กับ สีทา, น้ำมันชักเงา เรซิ่น อะลูมิเนียม ทองแดง และ วัสดุอื่น ๆ
ความ ร่องยาว ยาวยังช่วยให้การแกะสลักลึก

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว เสื้อเพชร ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่