1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลเคลือบ CRN สำหรับการตัดเฉือนอิเล็กโทรดทองแดงรุ่น 2 ฟัน / สั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • CRN
  • ทองแดง
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 940.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป อิเล็กโทรด ทองแดง เนื่องจากการ การเคลือบผิว crn ที่มีการ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยม

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล เคลือบ CRN สำหรับการ ตัด อิเล็กโทรด ทองแดง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร 2 ร่อง / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CRN-CUBEM0.5
CRN-CUBEM1
CRN-CUBEM1.5
CRN-CUBEM2
CRN-CUBEM3
CRN-CUBEM4
CRN-CUBEM5
CRN-CUBEM6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

฿ 964.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.51.55041110 °

฿ 940.41

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 136062110 °

฿ 1,901.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.54.56063110 °

฿ 1,738.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 267064110 °

฿ 1,709.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3990662-

฿ 2,938.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 412100882-

฿ 4,749.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 51511010102-

฿ 6,956.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 61812012122-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล เคลือบ CRN สำหรับการ ตัด อิเล็กโทรด ทองแดง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร 2 ร่อง / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
ปลาย
R
CRN-CUBEM 0.5 1 1.5 50 4 1
1 2 3 60 6 1
1.5 3 4.5 60 6 1
2 4 6 70 6 1
3 6 9 90 6 2
4 8 12 100 8 2
5 10 15 110 10 2
6 12 18 120 12 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


การ การเคลือบผิว crn พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการประมวลผล อิเล็กโทรด ทองแดง

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว CRN ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่