1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ CrN สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด ทองแดง รุ่นก้านยาว 2 ฟัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • CRN
  • ทองแดง
  • 2 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,096.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ป้องกันการรบกวน เครื่องมือ ในระหว่าง เซาะร่องลึก (สามารถเลือกความยาว ตัวเครื่อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร)
· เนื่องจากคมตัดได้รับการประมวลผลเป็นมุมที่แหลมคม จึงเป็นไปได้ที่จะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนขอบมุม
· การเคลือบผิว CrN พร้อม ความสามารถหล่อลื่น ที่ยอดเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวล อิเล็กโทรด ทองแดง
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ CrN สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด ทองแดง รุ่นก้านยาว 2 ฟัน / long: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CRN-CUPEM2LB0.5-2
CRN-CUPEM2LB0.5-4
CRN-CUPEM2LB0.5-6
CRN-CUPEM2LB0.6-2
CRN-CUPEM2LB0.6-4
CRN-CUPEM2LB0.6-6
CRN-CUPEM2LB0.8-4
CRN-CUPEM2LB0.8-6
CRN-CUPEM2LB0.8-8
CRN-CUPEM2LB1-4
CRN-CUPEM2LB1-6
CRN-CUPEM2LB1-8
CRN-CUPEM2LB1-10
CRN-CUPEM2LB1-12
CRN-CUPEM2LB1.5-6
CRN-CUPEM2LB1.5-8
CRN-CUPEM2LB1.5-10
CRN-CUPEM2LB1.5-12
CRN-CUPEM2LB1.5-16
CRN-CUPEM2LB2-10
CRN-CUPEM2LB2-12
CRN-CUPEM2LB2-14
CRN-CUPEM2LB2-16
CRN-CUPEM2LB2-18
CRN-CUPEM2LB2-20
CRN-CUPEM2LB2-25
CRN-CUPEM2LB2-30
CRN-CUPEM2LB2.5-12
CRN-CUPEM2LB2.5-16
CRN-CUPEM2LB3-12
CRN-CUPEM2LB3-16
CRN-CUPEM2LB3-20
CRN-CUPEM2LB3-25
CRN-CUPEM2LB3-30
CRN-CUPEM2LB3-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 °
(มิลลิเมตร)

฿ 1,190.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.50.745020.462.092.22.442.75

฿ 1,525.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.50.745040.464.194.44.885.49

฿ 1,339.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.50.745060.466.286.597.328.24

฿ 1,581.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.60.945020.562.092.22.442.75

฿ 1,581.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.60.945040.564.194.44.885.49

฿ 1,581.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.60.945060.566.286.597.328.24

฿ 1,278.79

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.81.245040.764.194.44.885.49

฿ 1,548.39

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.81.245060.766.286.597.328.24

฿ 1,606.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.81.245080.768.388.799.7610.98

฿ 1,127.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.545040.954.194.44.885.49

฿ 1,328.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.545060.956.286.597.328.24

฿ 1,466.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.545080.958.388.799.7610.98

฿ 1,096.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.5450100.9510.4710.9912.2113.73

฿ 1,395.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.5450120.9512.5713.1914.6516.48

฿ 1,606.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.52.345061.456.286.597.328.24

฿ 1,470.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.52.345081.458.388.799.7610.98

฿ 1,491.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.52.3450101.4510.4710.9912.2113.73

฿ 1,606.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.52.3450121.4512.5713.1914.6516.48

฿ 1,517.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.52.3450161.4516.7517.5819.5321.97

฿ 1,233.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23450101.9510.4710.9912.2113.73

฿ 1,660.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23450121.9512.5713.1914.6516.48

฿ 1,491.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23450141.9514.6615.3917.0919.22

฿ 1,643.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23450161.9516.7517.5819.53โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,600.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23470181.9518.8519.7821.97โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,833.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23470201.9520.9421.9824.41โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,650.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23470251.9526.1827.47โดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,600.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23470301.9531.4132.97โดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,856.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.53.8450122.412.5713.1914.65โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,856.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.53.8450162.416.7517.5819.53โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,619.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.5650122.912.5713.1914.6516.48

฿ 2,087.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.5670162.916.7517.5819.5321.97

฿ 1,895.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.5670202.920.9421.9824.4127.46

฿ 2,067.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.5670252.926.1827.4730.51โดยไม่มีการรบกวน

฿ 2,067.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.5670302.931.4132.9736.62โดยไม่มีการรบกวน

฿ 2,008.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.56100402.941.8843.96โดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ CrN สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด ทองแดง รุ่นก้านยาว 2 ฟัน / long: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
CRN-CUPEM2LB

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวฟัน
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน
30'
0.520.70.465042.092.202.442.75
44.194.404.885.49
66.286.597.328.24
0.620.90.565042.092.202.442.75
44.194.404.885.49
66.286.597.328.24
0.841.20.765044.194.404.885.49
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
141.50.955044.194.404.885.49
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1.562.31.455046.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1616.7517.5819.5321.97
21031.9550410.47

ข้อมูลมากกว่านี้


การ การเคลือบผิว crn พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการประมวลผล อิเล็กโทรด ทองแดง
ใช้ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) สามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนของ เครื่องมือ เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในพื้นที่ลึก (เลือกความยาวใต้คอเพื่อให้เหมาะกับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร)
ปลายใบมีดมีคมเพื่อให้สามารถตัดขอบมุมได้ 
 

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ CrN สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด ทองแดง รุ่นก้านยาว 2 ฟัน / long: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว CRN การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .