(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อะลูมิเนียม หยาบชนิดเคลือบ DLC ยอดนิยม
รหัสสินค้า |
---|
DLC-ALRFR5 |
DLC-ALRFR6 |
DLC-ALRFR8 |
DLC-ALRFR10 |
DLC-ALRFR12 |
DLC-ALRFR16 |
DLC-ALRFR20 |
SN-DLC-ALRFR6-[20-39/1]-15 |
SN-DLC-ALRFR8-[25-48/1]-20 |
SN-DLC-ALRFR10-[30-42/1]-25 |
SN-DLC-ALRFR12-[35-70/1]-30 |
SN-DLC-ALRFR16-[45-68/1]-40 |
SN-DLC-ALRFR20-[50-62/1]-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | ความเผื่อ ของ OD (มิลลิเมตร) | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,655.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 15 | 6 | 57 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.048 | 1 | ● | ||
฿ 1,416.77 ฿ 841.14 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 6 | 57 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.058 | 2 | ● | ||
฿ 1,962.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 20 | 8 | 72 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.058 | 2 | ● | ||
฿ 2,664.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 25 | 10 | 72 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.070 | 2 | ● | ||
฿ 3,371.61 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 30 | 12 | 100 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.070 | 2 | ● | |
฿ 6,603.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 40 | 16 | 100 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.070 | 2 | ● | ||
฿ 9,413.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 45 | 20 | 100 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.084 | 2 | ● | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | 15 | 6 | 57 | 20 ~ 39 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.058 | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | 20 | 8 | 72 | 25 ~ 48 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.058 | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 25 | 10 | 72 | 30 ~ 42 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.070 | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 30 | 12 | 100 | 35 ~ 70 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.070 | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 16 | 40 | 16 | 100 | 45 ~ 68 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.070 | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 20 | 45 | 20 | 100 | 50 ~ 62 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.084 | 2 | □ |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
DLC-ALRFR | \n5 | \n15 | \n57 | \n6 | \n1 | \n
6 | \n15 | \n57 | \n6 | \n2 | \n|
8 | \n20 | \n72 | \n8 | \n2 | \n|
10 | \n25 | \n72 | \n10 | \n2 | \n|
12 | \n30 | \n100 | \n12 | \n2 | \n|
16 | \n40 | \n100 | \n16 | \n2 | \n|
20 | \n45 | \n100 | \n20 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● การ การเคลือบผิว DLC มีความทนทานต่อการสึกหรอและการต้านทานการสะสมที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม
● พิทช์ กว้างและรอยตื้นทำให้เวลาที่ใช้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม หยาบลดลง
● มีโครงสร้าง 3 ฟัน สำหรับช่องใส่ ชิป IC กว้างขึ้นซึ่งปล่อยชิปได้ดีกว่าช่วยให้สามารถทำการ งานอะลูมิเนียม มีประสิทธิภาพสูง
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | R ขนาดเล็กพิเศษ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง