(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทรัศมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรอยตัด
รหัสสินค้า |
---|
SEC-CR-ALHEM3R2-R0.2 |
SEC-CR-ALHEM3R3-R0.5 |
SEC-CR-ALHEM3R4-R0.5 |
SEC-CR-ALHEM3R5-R0.5 |
SEC-CR-ALHEM3R6-R0.5 |
SEC-CR-ALHEM3R8-R1 |
SEC-CR-ALHEM3R10-R1 |
SEC-CR-ALHEM3R12-R1 |
SN-SEC-CR-ALHEM3R6-R0.5-[23-37/1]-18 |
SN-SEC-CR-ALHEM3R8-R1-[29-41/1]-24 |
SN-SEC-CR-ALHEM3R10-R1-[35-45/1]-30 |
SN-SEC-CR-ALHEM3R12-R1-[41-50/1]-36 |
SNR-SEC-CR-ALHEM3R6-R0.5-[23-37/1]-[5-18/1] |
SNR-SEC-CR-ALHEM3R8-R1-[29-41/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-CR-ALHEM3R10-R1-[35-45/1]-[5-30/1] |
SNR-SEC-CR-ALHEM3R12-R1-[41-50/1]-[5-36/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,537.89 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 0.2 | 6 | 40 | 4 | - | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | |
฿ 1,706.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | - | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,793.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,874.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.5 | 15 | 55 | 6 | - | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,746.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.5 | 18 | 55 | 6 | - | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 2,672.66 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 1 | 24 | 65 | 8 | - | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | |
฿ 3,043.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 30 | 75 | 10 | - | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 3,753.11 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 1 | 36 | 80 | 12 | - | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | |
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.5 | 18 | 55 | 6 | 23 ~ 37 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 1 | 24 | 65 | 8 | 29 ~ 41 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | 75 | 10 | 35 ~ 45 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 1 | 36 | 80 | 12 | 41 ~ 50 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 5 ~ 18 | 55 | 6 | 23 ~ 37 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 5 ~ 24 | 65 | 8 | 29 ~ 41 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 5 ~ 30 | 75 | 10 | 35 ~ 45 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 5 ~ 36 | 80 | 12 | 41 ~ 50 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
SEC-CR-ALHEM3R ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค) / T-SEC-ALHEM3R ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี เลือก R ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค) CR 0.1 มม. ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต) การกำหนดที่เพิ่มขึ้น |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | ● สต็อก ผลิตภัณฑ์ □ ผลิต ผลิตภัณฑ์ |
||
2 | 0.2 | 6 | 40 | 4 | 1 | ● | ||
3 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | 1 | ● | ||
4 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | ||
0.1 ถึง 1.0 | □ | |||||||
5 | 0.5 | 15 | 55 | 6 | 1 | ● | ||
0.1 ถึง 1.5 | □ | |||||||
6 | 0.5 | 18 | 55 | 6 | 2 | ● | ||
0.1 ถึง 2.0 | □ | |||||||
8 | 1 | 24 | 65 | 8 | 2 | ● | ||
0.1 ถึง 3.0 | □ | |||||||
10 | 1 | 30 | 75 | 10 | 2 | ● | ||
0.1 ถึง 3.0 | □ | |||||||
12 | 1 | 36 | 80 | 12 | 2 | ● | ||
0.1 ถึง 3.0 | □ | |||||||
16 | 0.1 ถึง 3.0 | 48 | 110 | 16 | 2 | □ | ||
20 | 0.1 ถึง 3.0 | 60 | 130 | 20 | 2 | □ |
[! ] ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) สั้นลงประมาณ D x 0.5 (สูงสุด 5 มม.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
● ปลาย ใบมีดลบคม ตลับลูกปืนเรเดียล ยังมีประโยชน์ในการป้องกันการบิ่น
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง