1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 4 ฟัน / รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 4 ฟัน / รุ่นธรรมดา
  • ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 4 ฟัน / รุ่นธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 4 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้คมตัดที่คมเพื่อระงับการสะสมของขอบที่มีลักษณะเฉพาะของ อะลูมิเนียม
· รูปทรง กระเป๋า ชิป IC ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ งานตัดเซาะร่อง ร่องด้วยระยะกินลึกเทียบเท่ากับ เครื่องมือตัดเจาะ 2 ร่อง
· สามารถขัดซ้ำได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา เวลาจัดส่ง ฯลฯ

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 4 ฟัน / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-ALHEM4R0.5
SEC-ALHEM4R1
SEC-ALHEM4R1.5
SEC-ALHEM4R2
SEC-ALHEM4R2.5
SEC-ALHEM4R3
SEC-ALHEM4R4
SEC-ALHEM4R5
SEC-ALHEM4R6
SEC-ALHEM4R8
SEC-ALHEM4R10
SEC-ALHEM4R12
SN-SEC-ALHEM4R6-[22-37/1]-17
SN-SEC-ALHEM4R8-[27-41/1]-22
SN-SEC-ALHEM4R10-[33-45/1]-28
SN-SEC-ALHEM4R12-[33-50/1]-28
SNR-SEC-ALHEM4R6-[22-37/1]-[5-17/1]
SNR-SEC-ALHEM4R8-[27-41/1]-[5-22/1]
SNR-SEC-ALHEM4R10-[33-45/1]-[5-28/1]
SNR-SEC-ALHEM4R12-[33-50/1]-[5-28/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม รูป ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

฿ 1,690.03

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.51.5440-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,690.03

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12.8440-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,690.03

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.54.4440-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,267.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 27440-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,240.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.59440-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,300.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 311650-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,533.09

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 414650-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,519.29

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 517655-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,511.65

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 617655-สต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 1,984.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 822865-สต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 2,386.59

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10281075-สต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 3,652.01

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12281280-สต็อก ผลิตภัณฑ์2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 61765522 ~ 37การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 82286527 ~ 41การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1028107533 ~ 45การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1228128033 ~ 50การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 61765522 ~ 37การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 82286527 ~ 41การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1028107533 ~ 45การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1228128033 ~ 50การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 4 ฟัน / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
SEC-ALHEM4R0.51.54041
12.84041
1.54.44041
274041
2.594041
3115061
4145061
5175561
6175562
8226582
102875102
122880122
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02