(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บผิวละเอียดระดับกลางของ SUS ที่ยากต่อการตัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TSC-FMS-RFPR6 |
TSC-FMS-RFPR8 |
TSC-FMS-RFPR10 |
TSC-FMS-RFPR12 |
TSC-FMS-RFPR16 |
TSC-FMS-RFPR20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของ OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,009.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 15 | 6 | 60 | 0 ถึง -0.035 | ||
฿ 2,553.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 20 | 8 | 75 | 0 ถึง -0.040 | ||
฿ 2,514.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 25 | 10 | 75 | 0 ถึง -0.040 | ||
฿ 3,278.71 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 30 | 12 | 100 | 0 ถึง -0.045 | ||
฿ 5,656.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 40 | 16 | 100 | 0 ถึง -0.045 | ||
฿ 7,858.06 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 | 50 | 20 | 130 | 0 ถึง -0.045 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nจำนวนฟลุต Z | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
TSC-FMS-RFPR | \n6 | \n15 | \n60 | \n6 | \n3 | \n
8 | \n20 | \n75 | \n8 | \n3 | \n|
10 | \n25 | \n75 | \n10 | \n3 | \n|
12 | \n30 | \n100 | \n12 | \n3 | \n|
16 | \n40 | \n100 | \n16 | \n3 | \n|
20 | \n50 | \n130 | \n20 | \n3 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● ชื่อเล่นบน ใบมีดลบคม มี ด ต่อพ่วงมี รูปทรง แบนที่ลดความต้านทานต่อการตัดโดยช่วยแยกเศษ
● กระเป๋า ปลาย ลึกช่วยเพิ่มการปล่อยชิป
● การประมวลผลที่มั่นคงโดยไม่ต้องพูดไร้สาระเป็นไปได้โดยใช้ ใบมีดลบคม 3 ฟัน
● การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์หมายความว่ามันสามารถรับรู้อุณหภูมิการต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง มันทำให้ อายุการใช้งาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ วัสดุ งาน SUS
[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบฟันแบบพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำแบบเฉพาะของมิซูมิ
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | พื้นผิว C |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง